Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste boccole a sfere lineari con flangia sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti a sfere rotonde inserite in una gabbia. La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti. Nei cuscinetti lineari lunghi con flangia l'aumento della lunghezza conferisce maggiore capacità di carico e più stabilità rispetto ai cuscinetti a sfera standard delle stesse dimensioni.
Presentano un attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema.
Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per sistemi di automazione, macchine CNC, sistemi di montaggio e processi di produzione.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,61 € - 42,30 € | Richiedi il lead time qui |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Circular Flange
|
||
29,80 € - 42,57 € | Richiedi il lead time qui |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Circular Flange
|
||
59,23 € - 84,62 € | Richiedi il lead time qui |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
44,68 € - 63,83 € | Richiedi il lead time qui |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
69,03 € - 98,62 € | Richiedi il lead time qui |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
36,97 € - 52,82 € | Richiedi il lead time qui |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Circular Flange
|
||
117,71 € - 168,15 € | Richiedi il lead time qui |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
43,91 € - 62,73 € | Richiedi il lead time qui |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
53,66 € - 76,65 € | Richiedi il lead time qui |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
51,23 € - 73,19 € | Richiedi il lead time qui |
6.6
|
11.0
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Square Flange
|
||
100,74 € - 143,92 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
17.5
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Square Flange
|
||
67,09 € - 95,84 € | Richiedi il lead time qui |
76.0
|
6.6
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Square Flange
|
||
58,71 € - 83,87 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Square Flange
|
||
87,46 € - 124,94 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.0
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Square Flange
|
||
13,03 € - 18,61 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Square Flange
|
||
112,45 € - 160,64 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
||
31,59 € - 45,13 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Square Flange
|
||
25,25 € - 36,07 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Square Flange
|
||
173,37 € - 247,67 € | Richiedi il lead time qui |
11.0.
|
17.5
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
Circular Flange
|
||
35,65 € - 50,93 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
4.5
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare