Menu Ricerca

Boccole a sfere lineari con flangia

Disponibile

Queste boccole a sfere lineari con flangia sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti a sfere rotonde inserite in una gabbia. La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti. Nei cuscinetti lineari lunghi con flangia l'aumento della lunghezza conferisce maggiore capacità di carico e più stabilità rispetto ai cuscinetti a sfera standard delle stesse dimensioni.

Presentano un attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema.

Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per sistemi di automazione, macchine CNC, sistemi di montaggio e processi di produzione.

  • Attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni.
  • Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
  • La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Acquista
29,61 € - 42,30 € Richiedi il lead time qui
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
29,80 € - 42,57 € Richiedi il lead time qui
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
59,23 € - 84,62 € Richiedi il lead time qui
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Long Version, Circular Flange
44,68 € - 63,83 € Richiedi il lead time qui
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
69,03 € - 98,62 € Richiedi il lead time qui
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Long Version, Circular Flange
36,97 € - 52,82 € Richiedi il lead time qui
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
117,71 € - 168,15 € Richiedi il lead time qui
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
43,91 € - 62,73 € Richiedi il lead time qui
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Long Version, Circular Flange
53,66 € - 76,65 € Richiedi il lead time qui
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
51,23 € - 73,19 € Richiedi il lead time qui
6.6
11.0
30.0
47.0
123.0
Square Flange
100,74 € - 143,92 € Richiedi il lead time qui
11.0
17.5
60.0
90.0
125.0
Square Flange
67,09 € - 95,84 € Richiedi il lead time qui
76.0
6.6
30.0
47.0
123.0
Square Flange
58,71 € - 83,87 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
87,46 € - 124,94 € Richiedi il lead time qui
9.0
14.0
40.0
62.0
154.0
Square Flange
13,03 € - 18,61 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
112,45 € - 160,64 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
31,59 € - 45,13 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
25,25 € - 36,07 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
173,37 € - 247,67 € Richiedi il lead time qui
11.0.
17.5
60.0
90.0
211.0
Circular Flange
35,65 € - 50,93 € Richiedi il lead time qui
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Long Version, Circular Flange
  • di 6
Boccola a sfera lineare 16.0 26.0 36.0 Acciaio inossidabile

20156114

Fascia di prezzo
42,30 € - 29,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 32.0 Acciaio inossidabile

20156060

Fascia di prezzo
42,57 € - 29,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 57.0 Acciaio inossidabile

20156091

Fascia di prezzo
84,62 € - 59,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 45.0 Acciaio inossidabile

20156190

Fascia di prezzo
63,83 € - 44,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 16.0 26.0 70.0 Acciaio inossidabile

20156152

Fascia di prezzo
98,62 € - 69,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 16.0 26.0 36.0 Acciaio inossidabile

20156121

Fascia di prezzo
52,82 € - 36,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 112.0 Acciaio inossidabile

20156299

Fascia di prezzo
168,15 € - 117,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 57.0 Acciaio inossidabile

20156084

Fascia di prezzo
62,73 € - 43,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 58.0 Acciaio inossidabile

20156251

Fascia di prezzo
76,65 € - 53,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare Square Flange 30.0 47.0 123.0 Acciaio

20156855

Fascia di prezzo
73,19 € - 51,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    6.6
  • d4
    11.0
Boccola a sfera lineare Square Flange 60.0 90.0 125.0 Acciaio

20156916

Fascia di prezzo
143,92 € - 100,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    11.0
  • d4
    17.5
Boccola a sfera lineare Square Flange 30.0 47.0 123.0 Acciaio

20156862

Fascia di prezzo
95,84 € - 67,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 58.0 Acciaio inossidabile

20156770

Fascia di prezzo
83,87 € - 58,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Boccola a sfera lineare Square Flange 40.0 62.0 154.0 Acciaio

20156886

Fascia di prezzo
124,94 € - 87,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Boccola a sfera lineare Square Flange 8.0 16.0 25.0 Acciaio

20156954

Fascia di prezzo
18,61 € - 13,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 112.0 Acciaio inossidabile

20156800

Fascia di prezzo
160,64 € - 112,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 25.0 Acciaio inossidabile

20156947

Fascia di prezzo
45,13 € - 31,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 25.0 Acciaio inossidabile

20156930

Fascia di prezzo
36,07 € - 25,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Boccola a sfera lineare 60.0 90.0 211.0 Acciaio

20156923

Fascia di prezzo
247,67 € - 173,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3 tol. h4
    11.0.
  • d4
    17.5
Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 55.0 Acciaio inossidabile

20157661

Fascia di prezzo
50,93 € - 35,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5