Menu Ricerca

Boccole a sfere lineari con flangia

Disponibile

Queste boccole a sfere lineari con flangia sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti a sfere rotonde inserite in una gabbia. La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti. Nei cuscinetti lineari lunghi con flangia l'aumento della lunghezza conferisce maggiore capacità di carico e più stabilità rispetto ai cuscinetti a sfera standard delle stesse dimensioni.

Presentano un attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema.

Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per sistemi di automazione, macchine CNC, sistemi di montaggio e processi di produzione.

  • Attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni.
  • Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
  • La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Acquista
24,95 € - 35,64 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
34,60 € - 49,43 € Richiedi il lead time qui
28.0
3.4
6.0
12.0
35.0
Long Version, Circular Flange
18,87 € - 26,95 € Richiedi il lead time qui
28.0
3.4
6.0
12.0
19.0
Circular Flange
33,78 € - 48,25 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
18,60 € - 26,57 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
10.0
19.0
29.0
Square Flange
19,79 € - 28,27 € Richiedi il lead time qui
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
22,26 € - 31,80 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
6.0
12.0
19.0
Square Flange
15,33 € - 21,90 € Richiedi il lead time qui
28.0
3.4
6.0
12.0
19.0
Circular Flange
13,57 € - 19,39 € Richiedi il lead time qui
28.0
3.4
6.0
12.0
35.0
Circular Flange
23,21 € - 33,15 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
10.0
19.0
29.0
Square Flange
14,02 € - 20,03 € Richiedi il lead time qui
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Circular Flange
13,76 € - 19,65 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
6.0
12.0
19.0
Square Flange
28,64 € - 40,92 € Richiedi il lead time qui
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Long Version, Circular Flange
27,57 € - 39,39 € Richiedi il lead time qui
28.0
3.4
6.0
12.0
35.0
Long Version, Circular Flange
32,56 € - 46,52 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
6.0
12.0
35.0
Square Flange
13,04 € - 18,63 € Richiedi il lead time qui
28.0
3.4
6.0
12.0
19.0
Circular Flange
21,60 € - 30,86 € Richiedi il lead time qui
32.0
3.4
8.0
16.0
25.0
Circular Flange
44,60 € - 63,71 € Richiedi il lead time qui
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Circular Flange
86,74 € - 123,91 € Richiedi il lead time qui
98.0
9.0
40.0
62.0
154.0
Circular Flange
27,16 € - 38,80 € Richiedi il lead time qui
32.0
3.4
8.0
16.0
25.0
Circular Flange
  • di 6
Boccola a sfera lineare Square Flange 10.0 19.0 55.0 Acciaio

20157609

Fascia di prezzo
35,64 € - 24,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare 6.0 12.0 35.0 Acciaio inossidabile

20157654

Fascia di prezzo
49,43 € - 34,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 6.0 12.0 19.0 Acciaio inossidabile

20157531

Fascia di prezzo
26,95 € - 18,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 55.0 Acciaio inossidabile

20157647

Fascia di prezzo
48,25 € - 33,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 29.0 Acciaio inossidabile

20157524

Fascia di prezzo
26,57 € - 18,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 29.0 Acciaio inossidabile

20157548

Fascia di prezzo
28,27 € - 19,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 6.0 12.0 19.0 Acciaio inossidabile

20157555

Fascia di prezzo
31,80 € - 22,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Boccola a sfera lineare 6.0 12.0 19.0 Acciaio inossidabile

20157494

Fascia di prezzo
21,90 € - 15,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare Circular Flange 6.0 12.0 35.0 Acciaio

20157579

Fascia di prezzo
19,39 € - 13,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 29.0 Acciaio inossidabile

20157562

Fascia di prezzo
33,15 € - 23,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare Circular Flange 10.0 19.0 55.0 Acciaio

20157586

Fascia di prezzo
20,03 € - 14,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare Square Flange 6.0 12.0 19.0 Acciaio

20157470

Fascia di prezzo
19,65 € - 13,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 55.0 Acciaio inossidabile

20157623

Fascia di prezzo
40,92 € - 28,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 6.0 12.0 35.0 Acciaio inossidabile

20157616

Fascia di prezzo
39,39 € - 27,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 6.0 12.0 35.0 Acciaio inossidabile

20157630

Fascia di prezzo
46,52 € - 32,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Boccola a sfera lineare Circular Flange 6.0 12.0 19.0 Acciaio

20157456

Fascia di prezzo
18,63 € - 13,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 25.0 Acciaio inossidabile

20156411

Fascia di prezzo
30,86 € - 21,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 112.0 Acciaio

20156305

Fascia di prezzo
63,71 € - 44,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 40.0 62.0 154.0 Acciaio

20156367

Fascia di prezzo
123,91 € - 86,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 25.0 Acciaio inossidabile

20156428

Fascia di prezzo
38,80 € - 27,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4