Menu Ricerca

Boccole a sfere lineari con flangia

Disponibile

Queste boccole a sfere lineari con flangia sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti a sfere rotonde inserite in una gabbia. La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti. Nei cuscinetti lineari lunghi con flangia l'aumento della lunghezza conferisce maggiore capacità di carico e più stabilità rispetto ai cuscinetti a sfera standard delle stesse dimensioni.

Presentano un attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema.

Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per sistemi di automazione, macchine CNC, sistemi di montaggio e processi di produzione.

  • Attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni.
  • Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
  • La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Acquista
30,43 € - 43,47 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
56,83 € - 81,18 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
8.0
16.0
45.0
Square Flange
142,57 € - 203,67 € Richiedi il lead time qui
9.0
14.0
50.0
75.0
192.0
Square Flange
112,45 € - 160,64 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
13,03 € - 18,61 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
25,25 € - 36,07 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
78,88 € - 112,68 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
28,64 € - 40,92 € Richiedi il lead time qui
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Long Version, Circular Flange
13,76 € - 19,65 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
6.0
12.0
19.0
Square Flange
19,79 € - 28,27 € Richiedi il lead time qui
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
32,56 € - 46,52 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
6.0
12.0
35.0
Square Flange
27,57 € - 39,39 € Richiedi il lead time qui
28.0
3.4
6.0
12.0
35.0
Long Version, Circular Flange
22,26 € - 31,80 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
6.0
12.0
19.0
Square Flange
13,04 € - 18,63 € Richiedi il lead time qui
28.0
3.4
6.0
12.0
19.0
Circular Flange
48,15 € - 68,78 € Richiedi il lead time qui
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Long Version, Circular Flange
34,80 € - 49,71 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
16.0
26.0
36.0
Square Flange
52,15 € - 74,50 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
12.0
22.0
57.0
Square Flange
86,74 € - 123,91 € Richiedi il lead time qui
98.0
9.0
40.0
62.0
154.0
Circular Flange
50,93 € - 72,75 € Richiedi il lead time qui
76.0
6.6
30.0
47.0
123.0
Circular Flange
99,74 € - 142,48 € Richiedi il lead time qui
134.0
11.0
60.0
90.0
125.0
Circular Flange
  • di 6
Boccola a sfera lineare Square Flange 16.0 26.0 70.0 Acciaio

20156688

Fascia di prezzo
43,47 € - 30,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 45.0 Acciaio inossidabile

20156978

Fascia di prezzo
81,18 € - 56,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Boccola a sfera lineare Square Flange 50.0 75.0 192.0 Acciaio

20156909

Fascia di prezzo
203,67 € - 142,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 112.0 Acciaio inossidabile

20156800

Fascia di prezzo
160,64 € - 112,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Boccola a sfera lineare Square Flange 8.0 16.0 25.0 Acciaio

20156954

Fascia di prezzo
18,61 € - 13,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 25.0 Acciaio inossidabile

20156930

Fascia di prezzo
36,07 € - 25,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 80.0 Acciaio inossidabile

20156732

Fascia di prezzo
112,68 € - 78,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 55.0 Acciaio inossidabile

20157623

Fascia di prezzo
40,92 € - 28,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare Square Flange 6.0 12.0 19.0 Acciaio

20157470

Fascia di prezzo
19,65 € - 13,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 29.0 Acciaio inossidabile

20157548

Fascia di prezzo
28,27 € - 19,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 6.0 12.0 35.0 Acciaio inossidabile

20157630

Fascia di prezzo
46,52 € - 32,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Boccola a sfera lineare 6.0 12.0 35.0 Acciaio inossidabile

20157616

Fascia di prezzo
39,39 € - 27,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 6.0 12.0 19.0 Acciaio inossidabile

20157555

Fascia di prezzo
31,80 € - 22,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Boccola a sfera lineare Circular Flange 6.0 12.0 19.0 Acciaio

20157456

Fascia di prezzo
18,63 € - 13,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 45.0 Acciaio inossidabile

20156459

Fascia di prezzo
68,78 € - 48,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 16.0 26.0 36.0 Acciaio inossidabile

20156633

Fascia di prezzo
49,71 € - 34,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 57.0 Acciaio inossidabile

20156602

Fascia di prezzo
74,50 € - 52,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare 40.0 62.0 154.0 Acciaio

20156367

Fascia di prezzo
123,91 € - 86,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Boccola a sfera lineare 30.0 47.0 123.0 Acciaio

20156336

Fascia di prezzo
72,75 € - 50,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Boccola a sfera lineare 60.0 90.0 125.0 Acciaio

20156398

Fascia di prezzo
142,48 € - 99,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0