Menu Ricerca

Boccole a sfere lineari con flangia

Disponibile

Queste boccole a sfere lineari con flangia sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti a sfere rotonde inserite in una gabbia. La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti. Nei cuscinetti lineari lunghi con flangia l'aumento della lunghezza conferisce maggiore capacità di carico e più stabilità rispetto ai cuscinetti a sfera standard delle stesse dimensioni.

Presentano un attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema.

Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per sistemi di automazione, macchine CNC, sistemi di montaggio e processi di produzione.

  • Attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni.
  • Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
  • La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Acquista
20,33 € - 29,04 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
6.0
12.0
35.0
Square Flange
40,80 € - 58,29 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
6.0
12.0
35.0
Square Flange
66,42 € - 94,89 € Richiedi il lead time qui
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
13,99 € - 19,99 € Richiedi il lead time qui
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
55,10 € - 78,71 € Richiedi il lead time qui
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Long Version, Circular Flange
30,43 € - 43,47 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
51,97 € - 74,24 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
42,45 € - 60,64 € Richiedi il lead time qui
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
43,39 € - 61,98 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
16.0
26.0
36.0
Square Flange
65,18 € - 93,12 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
12.0
22.0
57.0
Square Flange
31,34 € - 44,77 € Richiedi il lead time qui
6.6
11.0
30.0
47.0
68.0
Square Flange
52,15 € - 74,50 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
12.0
22.0
57.0
Square Flange
34,80 € - 49,71 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
16.0
26.0
36.0
Square Flange
98,46 € - 140,65 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
56,83 € - 81,18 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
8.0
16.0
45.0
Square Flange
23,37 € - 33,39 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
36,90 € - 52,72 € Richiedi il lead time qui
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Square Flange
41,78 € - 59,68 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
142,57 € - 203,67 € Richiedi il lead time qui
9.0
14.0
50.0
75.0
192.0
Square Flange
81,96 € - 117,09 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
  • di 6
Boccola a sfera lineare Square Flange 6.0 12.0 35.0 Acciaio

20157593

Fascia di prezzo
29,04 € - 20,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Boccola a sfera lineare 6.0 12.0 35.0 Acciaio inossidabile

20157678

Fascia di prezzo
58,29 € - 40,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 80.0 Acciaio inossidabile

20156213

Fascia di prezzo
94,89 € - 66,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare Circular Flange 12.0 22.0 32.0 Acciaio

20156077

Fascia di prezzo
19,99 € - 13,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 16.0 26.0 70.0 Acciaio inossidabile

20156145

Fascia di prezzo
78,71 € - 55,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare Square Flange 16.0 26.0 70.0 Acciaio

20156688

Fascia di prezzo
43,47 € - 30,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 45.0 Acciaio inossidabile

20156718

Fascia di prezzo
74,24 € - 51,97 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Boccola a sfera lineare Square Flange 20.0 32.0 80.0 Acciaio

20156763

Fascia di prezzo
60,64 € - 42,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 16.0 26.0 36.0 Acciaio inossidabile

20156640

Fascia di prezzo
61,98 € - 43,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 57.0 Acciaio inossidabile

20156619

Fascia di prezzo
93,12 € - 65,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare Square Flange 30.0 47.0 68.0 Acciaio

20156848

Fascia di prezzo
44,77 € - 31,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3 tol. h4
    6.6
  • d4
    11.0
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 57.0 Acciaio inossidabile

20156602

Fascia di prezzo
74,50 € - 52,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare 16.0 26.0 36.0 Acciaio inossidabile

20156633

Fascia di prezzo
49,71 € - 34,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 80.0 Acciaio inossidabile

20156749

Fascia di prezzo
140,65 € - 98,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 45.0 Acciaio inossidabile

20156978

Fascia di prezzo
81,18 € - 56,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Boccola a sfera lineare Square Flange 25.0 40.0 58.0 Acciaio

20156794

Fascia di prezzo
33,39 € - 23,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Boccola a sfera lineare Square Flange 16.0 26.0 70.0 Acciaio

20156695

Fascia di prezzo
52,72 € - 36,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 45.0 Acciaio inossidabile

20156701

Fascia di prezzo
59,68 € - 41,78 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Boccola a sfera lineare Square Flange 50.0 75.0 192.0 Acciaio

20156909

Fascia di prezzo
203,67 € - 142,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Boccola a sfera lineare 16.0 26.0 70.0 Acciaio inossidabile

20156671

Fascia di prezzo
117,09 € - 81,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0