Menu Ricerca

Boccole a sfere lineari lunghe con flangia centrale

In produzione

Boccole a sfere lineari con flangia e centro lungo sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare. La flangia centrale consente un facile montaggio e l'aumento della lunghezza offre maggiori capacità di carico. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.

Presentano un attrito ridotto per una minore usura; inoltre possono sostenere carichi gravosi in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema. Sono dotate di guarnizioni che contribuiscono a proteggere i componenti interni del cuscinetto da polvere e sporcizia.

Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per applicazioni come i sistemi di automazione, le macchine per il confezionamento degli alimenti e i processi di produzione.

  • Sono dotate di guarnizioni che contribuiscono a proteggere i componenti interni del cuscinetto da polvere e sporcizia.
  • Resiste a temperature da -20 C a +80 C.
  • Ideali per applicazioni come sistemi di automazione, macchine di confezionamento alimentare e processi di produzione.
  • La flangia centrale consente un facile montaggio e la maggiore lunghezza offre capacità di carico potenziale.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1730, SRL1733, SRL1732

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
37 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d4 d5 d6 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 d3 Acquista
84,63 € - 120,90 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
42.0
20.0
32.0
80.0
43.0
45,26 € - 64,65 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
29.0
43,76 € - 62,52 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
20.0
36,61 € - 52,30 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
28.0
101,47 € - 144,95 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
46,22 € - 66,03 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
42.0
106,99 € - 152,84 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
60,87 € - 86,95 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
40,33 € - 57,62 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
127,65 € - 182,36 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
42.0
20.0
32.0
80.0
43.0
121,30 € - 173,29 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
50.0
25.0
40.0
112.0
51.0
24,30 € - 34,71 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
24.0
8.0
16.0
45.0
32.0
49,19 € - 70,27 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
29.0
37,95 € - 54,22 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
40.0
31,05 € - 44,35 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
32.0
12.0
22.0
57.0
42.0
35,15 € - 50,21 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
216,40 € - 309,14 € Richiedi il lead time qui
11.0
17.5
112.0
60.0
90.0
211.0
134.0
  • di 2
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 80.0 Acciaio inossidabile

20157036

Fascia di prezzo
120,90 € - 84,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    43.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 55.0 Acciaio inossidabile

20157722

Fascia di prezzo
64,65 € - 45,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    29.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 6.0 12.0 35.0 Acciaio inossidabile

20157715

Fascia di prezzo
62,52 € - 43,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    20.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 6.0 12.0 35.0 Acciaio inossidabile

20157692

Fascia di prezzo
52,30 € - 36,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    28.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 112.0 Acciaio inossidabile

20156534

Fascia di prezzo
144,95 € - 101,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 12.0 21.0 57.0 Acciaio inossidabile

20156473

Fascia di prezzo
66,03 € - 46,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 80.0 Acciaio inossidabile

20156527

Fascia di prezzo
152,84 € - 106,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 8.0 15.0 45.0 Acciaio inossidabile

20156565

Fascia di prezzo
86,95 € - 60,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 8.0 15.0 45.0 Acciaio inossidabile

20156558

Fascia di prezzo
57,62 € - 40,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 80.0 Acciaio inossidabile

20157043

Fascia di prezzo
182,36 € - 127,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    43.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 112.0 Acciaio inossidabile

20157050

Fascia di prezzo
173,29 € - 121,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    51.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 8.0 16.0 45.0 Acciaio

20158019

Fascia di prezzo
34,71 € - 24,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 55.0 Acciaio inossidabile

20157760

Fascia di prezzo
70,27 € - 49,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    29.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 55.0 Acciaio inossidabile

20157708

Fascia di prezzo
54,22 € - 37,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    40.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 57.0 Acciaio

20158026

Fascia di prezzo
44,35 € - 31,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 16.0 26.0 70.0 Acciaio

20156176

Fascia di prezzo
50,21 € - 35,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 60.0 90.0 211.0 Acciaio

20158057

Fascia di prezzo
309,14 € - 216,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3
    134.0
  • d4
    11.0