Menu Ricerca

Boccole a sfere lineari orientabili

In produzione

Le boccole a sfere lineari orientabili sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e progettate per fornire il posizionamento preciso lungo un asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Presenta una piccola scanalatura sulla lunghezza del corpo che chiude lo spazio tra la guida interna ed esterna tra le sfere e l'albero in caso di installazione in un alloggiamento stretto per eliminare il gioco.

Quando vengono installati su un albero lineare, i cuscinetti a sfera circolano tra la guida interna e quella esterna garantendo un movimento lineare fluido.

Resistono a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per applicazioni che richiedono cambiamenti frequenti o regolazioni di precisione come macchine per la stampa, apparecchiature di registrazione e processi produttivi.

  • Utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e progettate per fornire un movimento preciso lungo un'asse lineare.
  • Resistono a temperature da -20 C a +80 C.
  • Ideali per applicazioni che richiedono cambiamenti frequenti o regolazioni di precisione come macchine per la stampa, apparecchiature di registrazione e processi produttivi.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1711, SRL1708

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
27 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Acquista
24,969 € - 35,67 € Richiedi il lead time qui
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
20,2335 € - 28,905 € Richiedi il lead time qui
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
1.5
10,619 € - 15,17 € Richiedi il lead time qui
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
1.5
8,5178 € - 12,1668 € Richiedi il lead time qui
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
21,279 € - 30,3913 € Richiedi il lead time qui
52.1
30.0
47.0
1.85
68.0
44.5
2.0
27,634 € - 39,4728 € Richiedi il lead time qui
60.0
40.0
62.0
2.15
80.0
59.0
3.0
21,279 € - 30,3913 € Richiedi il lead time qui
16.5
8.0
16.0
1.10
25.0
15.2
1.0
58,6915 € - 83,845 € Richiedi il lead time qui
101.7
60.0
90.0
3.15
125.0
86.0
3.0
48,6158 € - 69,4438 € Richiedi il lead time qui
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
29,1203 € - 41,6048 € Richiedi il lead time qui
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
1.5
14,6063 € - 20,869 € Richiedi il lead time qui
16.5
8.0
16.0
1.10
25.0
15.2
1.0
7,5953 € - 10,8548 € Richiedi il lead time qui
13.5
6.0
12.0
1.10
19.0
11.5
1.0
26,9165 € - 38,4478 € Richiedi il lead time qui
13.5
6.0
12.0
1.10
19.0
11.5
1.0
17,5685 € - 25,1023 € Richiedi il lead time qui
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
19,9875 € - 28,5565 € Richiedi il lead time qui
22.0
10.0
19.0
1.30
29.0
18.0
1.0
28,495 € - 40,7028 € Richiedi il lead time qui
22.0
10.0
19.0
1.30
29.0
18.0
1.0
18,7883 € - 26,8448 € Richiedi il lead time qui
13.5
6.0
12.0
1.10
19.0
11.5
1.0
35,014 € - 50,02 € Richiedi il lead time qui
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
2.0
24,3335 € - 34,7578 € Richiedi il lead time qui
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
2.0
7,2878 € - 10,414 € Richiedi il lead time qui
14.5
5.0
12.0
1.10
2.0
11.5
1.0
  • di 2
Boccola a sfere lineari orientabili 12.0 22.0 32.0 Acciaio inossidabile

20155414

Fascia di prezzo
35,67 € - 24,969 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Boccola a sfere lineari orientabili 16.0 26.0 36.0 Acciaio inossidabile

20155506

Fascia di prezzo
28,905 € - 20,2335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Boccola a sfere lineari orientabili 16.0 26.0 36.0 Acciaio

20155520

Fascia di prezzo
15,17 € - 10,619 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Boccola a sfere lineari orientabili 12.0 22.0 32.0 Acciaio

20155421

Fascia di prezzo
12,1668 € - 8,5178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Boccola a sfere lineari orientabili 30.0 47.0 68.0 Acciaio

20155773

Fascia di prezzo
30,3913 € - 21,279 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3
    44.5
  • l2
    52.1
Boccola a sfere lineari orientabili 40.0 62.0 80.0 Acciaio

20155810

Fascia di prezzo
39,4728 € - 27,634 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3
    59.0
  • l2
    60.0
Boccola a sfere lineari orientabili 8.0 16.0 25.0 Acciaio inossidabile

20156008

Fascia di prezzo
30,3913 € - 21,279 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5
Boccola a sfere lineari orientabili 60.0 90.0 125.0 Acciaio

20155933

Fascia di prezzo
83,845 € - 58,6915 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3
    86.0
  • l2
    101.7
Boccola a sfere lineari orientabili 25.0 40.0 58.0 Acciaio inossidabile

20155704

Fascia di prezzo
69,4438 € - 48,6158 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Boccola a sfere lineari orientabili 16.0 26.0 36.0 Acciaio inossidabile

20155513

Fascia di prezzo
41,6048 € - 29,1203 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Boccola a sfere lineari orientabili 8.0 16.0 25.0 Acciaio inossidabile

20155995

Fascia di prezzo
20,869 € - 14,6063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5
Boccola a sfere lineari orientabili 6.0 12.0 19.0 Acciaio

20157241

Fascia di prezzo
10,8548 € - 7,5953 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3
    11.5
  • l2
    13.5
Boccola a sfere lineari orientabili 6.0 12.0 19.0 Acciaio inossidabile

20157432

Fascia di prezzo
38,4478 € - 26,9165 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3
    11.5
  • l2
    13.5
Boccola a sfere lineari orientabili 12.0 22.0 32.0 Acciaio inossidabile

20155407

Fascia di prezzo
25,1023 € - 17,5685 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Boccola a sfere lineari orientabili 10.0 19.0 29.0 Acciaio inossidabile

20157319

Fascia di prezzo
28,5565 € - 19,9875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3
    18.0
  • l2
    22.0
Boccola a sfere lineari orientabili 10.0 19.0 29.0 Acciaio inossidabile

20157449

Fascia di prezzo
40,7028 € - 28,495 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3
    18.0
  • l2
    22.0
Boccola a sfere lineari orientabili 6.0 12.0 19.0 Acciaio inossidabile

20157302

Fascia di prezzo
26,8448 € - 18,7883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3
    11.5
  • l2
    13.5
Boccola a sfere lineari orientabili 20.0 32.0 45.0 Acciaio inossidabile

20155605

Fascia di prezzo
50,02 € - 35,014 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Boccola a sfere lineari orientabili 20.0 32.0 45.0 Acciaio inossidabile

20157326

Fascia di prezzo
34,7578 € - 24,3335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Boccola a sfere lineari orientabili 5.0 12.0 2.0 Acciaio

20155919

Fascia di prezzo
10,414 € - 7,2878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    2.0
  • d3
    11.5
  • l2
    14.5