Boccole aperte standard con un design che ne agevola l'inserimento e consente di bloccarle in posizione su pannelli di spessore comune. Grazie al design diviso, possono essere montate nei fori dei pannelli che contengono già un fascio.
Progettate per proteggere cavi, fili e tubi da bordi irregolari, non rifiniti e taglienti della lamiera in metallo. Per l'installazione non sono necessari utensili: è sufficiente esercitare una pressione con la punta delle dita.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore minimo pannello | Diametro massimo fascio cavi | Diametro foro di montaggio | Spessore massimo pannello | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1893 € - 0,2169 € | 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.902 in
22.9 mm
|
|
|
||
0,1761 € - 0,1991 € | 16080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.803 in
20.4 mm
|
|
|
||
10021217 | 0,2846 € - 0,3081 € | 5430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
|
|
0,2167 € - 0,2465 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
0,2031 € - 0,2507 € | 4953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
||
0,1995 € - 0,2464 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | 323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
||
0,3495 € - 0,3799 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
||
0,3952 € - 0,47 € | 3187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
|
||
0,3261 € - 0,3551 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,3512 € - 0,425 € | 2748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
||
0,2412 € - 0,2919 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.169 in
29.7 mm
|
|
|
||
0,3938 € - 0,4297 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
0,2514 € - 0,2887 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,2846 € - 0,3081 € | 469620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
0,2073 € - 0,2508 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
0,3219 € - 0,3495 € | 9002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.681 in
17.3 mm
|
|
|
||
0,1768 € - 0,2031 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
||
0,2831 € - 0,3048 € | 49519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.248 in
31.7 mm
|
|
|
||
0,2418 € - 0,2735 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare