These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro albero | Diametro esterno flangia | Flangiato | Lunghezza totale | Diametro foro albero | Lunghezza albero | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2349 € - 0,4283 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sì
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,2349 € - 0,4283 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sì
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,6369 € - 1,0031 € | 1914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1962 € - 0,3178 € | Richiedi il lead time qui |
0.358 in
9.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sì
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4546 € - 0,7392 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sì
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3938 € - 0,648 € | 1857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sì
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
2,0312 € - 3,3439 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sì
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,6052 € - 0,9907 € | 197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6978 € - 1,1441 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Sì
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,438 € - 0,7157 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,7613 € - 1,2463 € | 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Sì
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,9658 € - 1,5752 € | 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sì
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,4877 € - 0,7972 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,713 € - 1,1676 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,713 € - 1,1676 € | 1784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sì
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,373 € - 0,6121 € | 637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sì
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,4656 € - 0,7613 € | 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sì
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,8871 € - 1,4508 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sì
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,3955 € - 2,2799 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Sì
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,6522 € - 1,303 € | 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sì
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare