Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flangiato Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
1,6581 € - 2,722 € 406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
0,438 € - 0,7157 € 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,713 € - 1,1676 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
0,6632 € - 1,0874 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
0,3703 € - 0,7406 € 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,181 € - 0,3316 € 34893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
14.7 mm
4.3 mm
7.4 mm
2.8 mm
6,5219 € - 8,3873 € 308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
0,3606 € - 0,5886 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
1,0432 € - 1,7134 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
30.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
0,4546 € - 0,7392 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
18.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,4048 € - 0,6577 € 788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
0,373 € - 0,6121 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,3191 € - 0,6369 € 9845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
4,1729 € - 5,3889 € 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
52.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
0,2086 € - 0,3799 € 46446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
11.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
1,6995 € - 2,7773 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
42.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
0,3924 € - 0,7848 € 233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1,893 € - 3,1089 € Richiedi il lead time qui
39.0 mm
47.0 mm
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
0,713 € - 1,1676 € 1784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
22.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
0,3924 € - 0,7848 € 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
  • di 12
Cuscinetto flangiato 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Naturale

10323069

Fascia di prezzo
2,722 € - 1,6581 €

Livelli di giacenza
406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    28.0 mm
  • Lunghezza albero
    28.5 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Naturale

10322833

Fascia di prezzo
0,7157 € - 0,438 €

Livelli di giacenza
92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Naturale

10322918

Fascia di prezzo
1,1676 € - 0,713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Naturale

10322895

Fascia di prezzo
1,0874 € - 0,6632 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Nero

10323205

Fascia di prezzo
0,7406 € - 0,3703 €

Livelli di giacenza
194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 7.4 mm 9.0 mm 4.3 mm Naturale

10049839

Fascia di prezzo
0,3316 € - 0,181 €

Livelli di giacenza
34893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    9.0 mm
  • Lunghezza albero
    2.8 mm
  • Lunghezza totale
    4.3 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Naturale

10323137

Fascia di prezzo
8,3873 € - 6,5219 €

Livelli di giacenza
308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    50.0 mm
  • Lunghezza albero
    48.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Naturale

10322772

Fascia di prezzo
0,5886 € - 0,3606 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Naturale

10323038

Fascia di prezzo
1,7134 € - 1,0432 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    23.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    20.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Naturale

10322857

Fascia di prezzo
0,7392 € - 0,4546 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Naturale

10322819

Fascia di prezzo
0,6577 € - 0,4048 €

Livelli di giacenza
788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    6.5 mm
  • Lunghezza totale
    7.5 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Naturale

10322796

Fascia di prezzo
0,6121 € - 0,373 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Nero

10323144

Fascia di prezzo
0,6369 € - 0,3191 €

Livelli di giacenza
9845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    3.0 mm
  • Lunghezza totale
    4.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Naturale

10323120

Fascia di prezzo
5,3889 € - 4,1729 €

Livelli di giacenza
292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    44.0 mm
  • Lunghezza albero
    28.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 5.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Naturale

10049624

Fascia di prezzo
0,3799 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
46446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Naturale

10323076

Fascia di prezzo
2,7773 € - 1,6995 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    34.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Nero

10323229

Fascia di prezzo
0,7848 € - 0,3924 €

Livelli di giacenza
233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Naturale

10323113

Fascia di prezzo
3,1089 € - 1,893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    39.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Naturale

10322932

Fascia di prezzo
1,1676 € - 0,713 €

Livelli di giacenza
1784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Lunghezza albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Nero

10323212

Fascia di prezzo
0,7848 € - 0,3924 €

Livelli di giacenza
93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento