Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flangiato Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
4,9191 € - 6,9641 € 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
56.0 mm
67.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,1893 € - 0,344 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
14.7 mm
4.3 mm
7.4 mm
2.8 mm
0,2349 € - 0,4283 € 9200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
16.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
1,1496 € - 4,4631 € 1360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
27.5 mm
1,1883 € - 1,9206 € 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
26.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1,2491 € - 4,8776 € 785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
28.0 mm
30.5 mm
2,0588 € - 5,0158 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
45.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
0,6369 € - 1,0031 € 5214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
0,5679 € - 1,2532 € 7974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
30.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
24.0 mm
6,1765 € - 7,6688 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
68.0 mm
81.0 mm
50.0 mm
60.0 mm
46.0 mm
0,2169 € - 0,3951 € 41232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1,3389 € - 4,0486 € 3480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
30.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
1,115 € - 1,9759 € 709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
26.0 mm
12.0 mm
18.0 mm
0,5914 € - 1,3002 € 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
30.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
4,6704 € - 6,6048 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
42.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
5,9969 € - 7,4339 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
52.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,1602 € - 0,2929 € 9308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
5.3 mm
3.5 mm
4,1729 € - 6,4529 € Richiedi il lead time qui
36.0 mm
45.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
1,1496 € - 4,4631 € 1640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
27.5 mm
0,6369 € - 1,0031 € 3447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
  • di 12
Cuscinetto flangiato 50.0 mm 56.0 mm 50.0 mm Nero

10050637

Fascia di prezzo
6,9641 € - 4,9191 €

Livelli di giacenza
328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    56.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore flangia
    3.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    50.0 mm
Cuscinetto flangiato 7.4 mm 9.0 mm 4.3 mm Nero

10049846

Fascia di prezzo
0,344 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    9.0 mm
  • Lunghezza albero
    2.8 mm
  • Lunghezza totale
    4.3 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 11.0 mm 13.0 mm Nero

10049907

Fascia di prezzo
0,4283 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
9200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    13.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    8.0 mm
Cuscinetto flangiato 24.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Naturale

10050507

Fascia di prezzo
4,4631 € - 1,1496 €

Livelli di giacenza
1360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    30.0 mm
  • Lunghezza albero
    27.5 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore flangia
    2.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Nero

10179055

Fascia di prezzo
1,9206 € - 1,1883 €

Livelli di giacenza
493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    18.0 mm
Cuscinetto flangiato 28.0 mm 33.0 mm 33.0 mm Nero

10050552

Fascia di prezzo
4,8776 € - 1,2491 €

Livelli di giacenza
785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    33.0 mm
  • Lunghezza albero
    30.5 mm
  • Lunghezza totale
    33.0 mm
  • Spessore flangia
    2.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 32.0 mm 38.0 mm 38.0 mm Naturale

10050583

Fascia di prezzo
5,0158 € - 2,0588 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    38.0 mm
  • Lunghezza albero
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    38.0 mm
  • Spessore flangia
    3.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Nero

10178881

Fascia di prezzo
1,0031 € - 0,6369 €

Livelli di giacenza
5214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    8.0 mm
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 24.0 mm 26.0 mm Naturale

10050422

Fascia di prezzo
1,2532 € - 0,5679 €

Livelli di giacenza
7974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    24.0 mm
  • Lunghezza albero
    24.0 mm
  • Lunghezza totale
    26.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 60.0 mm 68.0 mm 50.0 mm Nero

10050651

Fascia di prezzo
7,6688 € - 6,1765 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    68.0 mm
  • Lunghezza albero
    46.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore flangia
    4.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 9.0 mm 6.0 mm Naturale

10049778

Fascia di prezzo
0,3951 € - 0,2169 €

Livelli di giacenza
41232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    9.0 mm
  • Lunghezza albero
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Nero

10179062

Fascia di prezzo
4,0486 € - 1,3389 €

Livelli di giacenza
3480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    23.0 mm
  • Lunghezza totale
    11.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    20.0 mm
Cuscinetto flangiato 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nero

10179048

Fascia di prezzo
1,9759 € - 1,115 €

Livelli di giacenza
709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    18.0 mm
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Nero

10050453

Fascia di prezzo
1,3002 € - 0,5914 €

Livelli di giacenza
4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    24.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    20.0 mm
Cuscinetto flangiato 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Nero

10179147

Fascia di prezzo
6,6048 € - 4,6704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    34.0 mm
  • Lunghezza totale
    37.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    30.0 mm
Cuscinetto flangiato 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Nero

10179208

Fascia di prezzo
7,4339 € - 5,9969 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    44.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    40.0 mm
Cuscinetto flangiato 5.3 mm 7.3 mm 5.0 mm Nero

10049655

Fascia di prezzo
0,2929 € - 0,1602 €

Livelli di giacenza
9308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    7.3 mm
  • Lunghezza albero
    3.5 mm
  • Lunghezza totale
    5.0 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Nero

10179161

Fascia di prezzo
6,4529 € - 4,1729 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    36.0 mm
  • Lunghezza totale
    26.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    32.0 mm
Cuscinetto flangiato 25.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Naturale

10050521

Fascia di prezzo
4,4631 € - 1,1496 €

Livelli di giacenza
1640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    30.0 mm
  • Lunghezza albero
    27.5 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore flangia
    2.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm Nero

10178898

Fascia di prezzo
1,0031 € - 0,6369 €

Livelli di giacenza
3447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    10.0 mm