Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flangiato Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
0,3261 € - 0,6522 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,4836 € - 0,7834 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,2362 € - 0,4311 € 9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
12.0 mm
10.0 mm
6.2 mm
8.0 mm
0,2086 € - 0,3799 € 16646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
11.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,2086 € - 0,3799 € 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
11.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,2003 € - 0,3647 € 1196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
9.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,181 € - 0,3316 € 24093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
14.7 mm
4.3 mm
7.4 mm
2.8 mm
0,1713 € - 0,3122 € 8554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.1 mm
13.0 mm
10.8 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,2349 € - 0,4283 € 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
16.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,2349 € - 0,4283 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
16.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
11.0 mm
0,4656 € - 0,7613 € 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
1,0432 € - 1,7134 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
30.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
1,893 € - 3,1089 € Richiedi il lead time qui
39.0 mm
47.0 mm
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
0,3634 € - 0,7254 € 1165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
0,3661 € - 0,601 € 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,4048 € - 0,6577 € 788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
0,7613 € - 1,2463 € 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
23.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
1,3955 € - 2,2799 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
35.0 mm
16.5 mm
25.0 mm
4,1729 € - 5,3889 € 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
52.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
0,3924 € - 0,7848 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
18.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
  • di 12
Cuscinetto 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Nero

10323151

Fascia di prezzo
0,6522 € - 0,3261 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 14.0 mm 10.0 mm Naturale

10049938

Fascia di prezzo
0,7834 € - 0,4836 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.2 mm 7.8 mm 10.0 mm Naturale

10049716

Fascia di prezzo
0,4311 € - 0,2362 €

Livelli di giacenza
9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    7.8 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 5.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Naturale

10049624

Fascia di prezzo
0,3799 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
16646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 5.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Nero

10049631

Fascia di prezzo
0,3799 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 4.0 mm 6.0 mm 8.0 mm Nero

10049549

Fascia di prezzo
0,3647 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
1196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    6.0 mm
  • Lunghezza albero
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 7.4 mm 9.0 mm 4.3 mm Naturale

10049839

Fascia di prezzo
0,3316 € - 0,181 €

Livelli di giacenza
24093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    9.0 mm
  • Lunghezza albero
    2.8 mm
  • Lunghezza totale
    4.3 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.1 mm 10.1 mm 10.8 mm Nero

10049983

Fascia di prezzo
0,3122 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
8554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.1 mm
  • Lunghezza albero
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.8 mm
  • Spessore flangia
    0.8 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 11.0 mm 7.0 mm Nero

10049969

Fascia di prezzo
0,4283 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    11.0 mm
  • Lunghezza albero
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    7.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 11.0 mm 13.0 mm Naturale

10049891

Fascia di prezzo
0,4283 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    11.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    13.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Naturale

10322864

Fascia di prezzo
0,7613 € - 0,4656 €

Livelli di giacenza
146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Naturale

10323038

Fascia di prezzo
1,7134 € - 1,0432 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    23.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    20.0 mm
Cuscinetto flangiato 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Naturale

10323113

Fascia di prezzo
3,1089 € - 1,893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    39.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Nero

10323199

Fascia di prezzo
0,7254 € - 0,3634 €

Livelli di giacenza
1165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    6.5 mm
  • Lunghezza totale
    7.5 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Naturale

10322789

Fascia di prezzo
0,601 € - 0,3661 €

Livelli di giacenza
195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    7.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Naturale

10322819

Fascia di prezzo
0,6577 € - 0,4048 €

Livelli di giacenza
788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    6.5 mm
  • Lunghezza totale
    7.5 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Naturale

10322963

Fascia di prezzo
1,2463 € - 0,7613 €

Livelli di giacenza
171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    17.0 mm
  • Lunghezza albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Naturale

10323045

Fascia di prezzo
2,2799 € - 1,3955 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    28.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    25.0 mm
Cuscinetto flangiato 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Naturale

10323120

Fascia di prezzo
5,3889 € - 4,1729 €

Livelli di giacenza
292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    44.0 mm
  • Lunghezza albero
    28.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Nero

10323229

Fascia di prezzo
0,7848 € - 0,3924 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento