Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flangiato Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
1,0432 € - 1,7134 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
30.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
0,9658 € - 1,5752 € 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
30.0 mm
16.5 mm
20.0 mm
0,6632 € - 1,0874 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
2,0312 € - 3,3439 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
45.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
1,4923 € - 2,4457 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
35.0 mm
21.5 mm
25.0 mm
0,3109 € - 0,5665 € 15489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,4338 € - 0,7047 € 12089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
0,4338 € - 0,7047 € 16597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
0,3122 € - 0,5706 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
21.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,2998 € - 0,5458 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,181 € - 0,3316 € 24093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
14.7 mm
4.3 mm
7.4 mm
2.8 mm
0,1713 € - 0,3122 € 8554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.1 mm
13.0 mm
10.8 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,2169 € - 0,3951 € 222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,2349 € - 0,4283 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
16.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
11.0 mm
5,9969 € - 7,4339 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
52.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
0,2349 € - 0,4283 € 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
16.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,2349 € - 0,4283 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
16.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
11.0 mm
0,438 € - 0,7157 € 477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,3606 € - 0,5886 € 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,4546 € - 0,7392 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
18.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
  • di 12
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Naturale

10323038

Fascia di prezzo
1,7134 € - 1,0432 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    23.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    20.0 mm
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Naturale

10323021

Fascia di prezzo
1,5752 € - 0,9658 €

Livelli di giacenza
244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    23.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    20.0 mm
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Naturale

10322895

Fascia di prezzo
1,0874 € - 0,6632 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Naturale

10323106

Fascia di prezzo
3,3439 € - 2,0312 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    36.0 mm
  • Lunghezza albero
    24.0 mm
  • Lunghezza totale
    26.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Naturale

10323052

Fascia di prezzo
2,4457 € - 1,4923 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    28.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    25.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Naturale

10116319

Fascia di prezzo
0,5665 € - 0,3109 €

Livelli di giacenza
15489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    7.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Nero

10116425

Fascia di prezzo
0,7047 € - 0,4338 €

Livelli di giacenza
12089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Naturale

10116418

Fascia di prezzo
0,7047 € - 0,4338 €

Livelli di giacenza
16597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.5 mm 13.0 mm 15.0 mm Nero

10050040

Fascia di prezzo
0,5706 € - 0,3122 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    13.0 mm
  • Lunghezza albero
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    3.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 13.0 mm 15.0 mm Nero

10050026

Fascia di prezzo
0,5458 € - 0,2998 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    13.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 7.4 mm 9.0 mm 4.3 mm Naturale

10049839

Fascia di prezzo
0,3316 € - 0,181 €

Livelli di giacenza
24093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    9.0 mm
  • Lunghezza albero
    2.8 mm
  • Lunghezza totale
    4.3 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.1 mm 10.1 mm 10.8 mm Nero

10049983

Fascia di prezzo
0,3122 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
8554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.1 mm
  • Lunghezza albero
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.8 mm
  • Spessore flangia
    0.8 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 9.0 mm 6.0 mm Nero

10049785

Fascia di prezzo
0,3951 € - 0,2169 €

Livelli di giacenza
222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    9.0 mm
  • Lunghezza albero
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 11.0 mm 13.0 mm Nero

10049907

Fascia di prezzo
0,4283 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    11.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    13.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Nero

10179208

Fascia di prezzo
7,4339 € - 5,9969 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    44.0 mm
  • Lunghezza albero
    38.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 11.0 mm 7.0 mm Nero

10049969

Fascia di prezzo
0,4283 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    11.0 mm
  • Lunghezza albero
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    7.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 11.0 mm 13.0 mm Naturale

10049891

Fascia di prezzo
0,4283 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    11.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    13.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Naturale

10322840

Fascia di prezzo
0,7157 € - 0,438 €

Livelli di giacenza
477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Naturale

10322772

Fascia di prezzo
0,5886 € - 0,3606 €

Livelli di giacenza
495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Naturale

10322857

Fascia di prezzo
0,7392 € - 0,4546 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento