Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flangiato Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
0,5679 € - 1,2532 € 6875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
30.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
24.0 mm
1,1496 € - 4,4631 € 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
27.5 mm
0,6895 € - 1,0874 € 4612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
0,2832 € - 0,5154 € 9556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
21.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,4366 € - 0,7074 € 67434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
24.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
16.0 mm
0,1602 € - 0,2929 € 2708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
5.3 mm
3.5 mm
0,1962 € - 0,3178 € Richiedi il lead time qui
9.1 mm
12.0 mm
18.0 mm
6.2 mm
16.0 mm
0,9548 € - 1,6719 € 6549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,4974 € - 0,8111 € 297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
28.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
18.0 mm
0,7102 € - 1,3955 € 1335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,5292 € - 0,8608 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,2998 € - 0,5458 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
21.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,4366 € - 0,7074 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
24.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
16.0 mm
0,3122 € - 0,5706 € 215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
21.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,6369 € - 1,0031 € 1914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,4048 € - 0,6549 € 3975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,4048 € - 0,6549 € 5046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
4,1729 € - 6,4529 € Richiedi il lead time qui
36.0 mm
45.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
2,0174 € - 4,0624 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
42.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
4,3664 € - 6,8674 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
58.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
28.0 mm
  • di 12
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 24.0 mm 26.0 mm Nero

10050439

Fascia di prezzo
1,2532 € - 0,5679 €

Livelli di giacenza
6875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    24.0 mm
  • Lunghezza albero
    24.0 mm
  • Lunghezza totale
    26.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 25.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Nero

10050538

Fascia di prezzo
4,4631 € - 1,1496 €

Livelli di giacenza
440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    30.0 mm
  • Lunghezza albero
    27.5 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore flangia
    2.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Nero

10178911

Fascia di prezzo
1,0874 € - 0,6895 €

Livelli di giacenza
4612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nero

10050149

Fascia di prezzo
0,5154 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
9556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    13.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Spessore flangia
    3.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.4 mm 18.0 mm 18.0 mm Naturale

10050187

Fascia di prezzo
0,7074 € - 0,4366 €

Livelli di giacenza
67434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    18.0 mm
  • Lunghezza albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 5.3 mm 7.3 mm 5.0 mm Nero

10049655

Fascia di prezzo
0,2929 € - 0,1602 €

Livelli di giacenza
2708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    7.3 mm
  • Lunghezza albero
    3.5 mm
  • Lunghezza totale
    5.0 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.2 mm 9.1 mm 18.0 mm Nero

10049747

Fascia di prezzo
0,3178 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    9.1 mm
  • Lunghezza albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Nero

10178935

Fascia di prezzo
1,6719 € - 0,9548 €

Livelli di giacenza
6549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 14.0 mm 18.0 mm 21.0 mm Nero

10050262

Fascia di prezzo
0,8111 € - 0,4974 €

Livelli di giacenza
297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    18.0 mm
  • Lunghezza albero
    18.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.0 mm
  • Spessore flangia
    3.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Nero

10178928

Fascia di prezzo
1,3955 € - 0,7102 €

Livelli di giacenza
1335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Nero

10178836

Fascia di prezzo
0,8608 € - 0,5292 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    7.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Naturale

10050132

Fascia di prezzo
0,5458 € - 0,2998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    13.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Spessore flangia
    3.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.4 mm 18.0 mm 18.0 mm Nero

10050194

Fascia di prezzo
0,7074 € - 0,4366 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    18.0 mm
  • Lunghezza albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.5 mm 13.0 mm 15.0 mm Naturale

10050033

Fascia di prezzo
0,5706 € - 0,3122 €

Livelli di giacenza
215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    13.0 mm
  • Lunghezza albero
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    3.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Nero

10178881

Fascia di prezzo
1,0031 € - 0,6369 €

Livelli di giacenza
1914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Naturale

10050224

Fascia di prezzo
0,6549 € - 0,4048 €

Livelli di giacenza
3975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Nero

10050231

Fascia di prezzo
0,6549 € - 0,4048 €

Livelli di giacenza
5046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Nero

10179161

Fascia di prezzo
6,4529 € - 4,1729 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    36.0 mm
  • Lunghezza albero
    24.0 mm
  • Lunghezza totale
    26.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Nero

10323472

Fascia di prezzo
4,0624 € - 2,0174 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    34.0 mm
  • Lunghezza albero
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    37.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm Nero

10323540

Fascia di prezzo
6,8674 € - 4,3664 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    50.0 mm
  • Lunghezza albero
    28.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento