Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flangiato Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
0,3109 € - 0,5665 € 4671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
1,0708 € - 1,893 € 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
22.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
1,0929 € - 1,9206 € 12259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
24.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
0,3675 € - 0,8152 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.1 mm
30.0 mm
12.0 mm
18.3 mm
9.5 mm
1,0087 € - 1,7686 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
22.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
1,0404 € - 1,8515 € 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
23.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
0,6701 € - 1,0584 € 3512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
30.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
12.5 mm
1,1496 € - 4,4631 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
27.5 mm
0,2998 € - 0,5458 € 11006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
18.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,4186 € - 0,6812 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,3647 € - 0,5941 € 13860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
21.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
17.0 mm
2,6253 € - 5,3336 € 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
42.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
0,6826 € - 1,3403 € 222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
30.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
0,6369 € - 1,0031 € 4547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,4186 € - 0,6812 € 204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
1,1496 € - 4,4631 € 2730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
27.5 mm
1,2491 € - 4,8776 € 795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
28.0 mm
30.5 mm
0,6149 € - 1,3596 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
22.5 mm
0,3647 € - 0,5941 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
21.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
17.0 mm
1,3389 € - 4,0486 € 3410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
30.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
10.0 mm
  • di 12
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Nero

10116326

Fascia di prezzo
0,5665 € - 0,3109 €

Livelli di giacenza
4671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    7.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Nero

10178980

Fascia di prezzo
1,893 € - 1,0708 €

Livelli di giacenza
3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Lunghezza albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Nero

10179024

Fascia di prezzo
1,9206 € - 1,0929 €

Livelli di giacenza
12259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    18.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 18.3 mm 22.1 mm 12.0 mm Naturale

10050392

Fascia di prezzo
0,8152 € - 0,3675 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    22.1 mm
  • Lunghezza albero
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    2.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Nero

10178973

Fascia di prezzo
1,7686 € - 1,0087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Nero

10178997

Fascia di prezzo
1,8515 € - 1,0404 €

Livelli di giacenza
156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    17.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 16.0 mm 22.0 mm 15.0 mm Nero

10050347

Fascia di prezzo
1,0584 € - 0,6701 €

Livelli di giacenza
3512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    22.0 mm
  • Lunghezza albero
    12.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 24.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Nero

10050514

Fascia di prezzo
4,4631 € - 1,1496 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    30.0 mm
  • Lunghezza albero
    27.5 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore flangia
    2.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 13.0 mm 8.0 mm Naturale

10050118

Fascia di prezzo
0,5458 € - 0,2998 €

Livelli di giacenza
11006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    13.0 mm
  • Lunghezza albero
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 10.0 mm Naturale

10050200

Fascia di prezzo
0,6812 € - 0,4186 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 16.0 mm 19.0 mm Naturale

10050163

Fascia di prezzo
0,5941 € - 0,3647 €

Livelli di giacenza
13860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Lunghezza albero
    17.0 mm
  • Lunghezza totale
    19.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Nero

10179123

Fascia di prezzo
5,3336 € - 2,6253 €

Livelli di giacenza
220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    34.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 26.0 mm 15.0 mm Naturale

10050484

Fascia di prezzo
1,3403 € - 0,6826 €

Livelli di giacenza
222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    26.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm Nero

10178898

Fascia di prezzo
1,0031 € - 0,6369 €

Livelli di giacenza
4547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 10.0 mm Nero

10050217

Fascia di prezzo
0,6812 € - 0,4186 €

Livelli di giacenza
204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 24.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Naturale

10050507

Fascia di prezzo
4,4631 € - 1,1496 €

Livelli di giacenza
2730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    30.0 mm
  • Lunghezza albero
    27.5 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore flangia
    2.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 28.0 mm 33.0 mm 33.0 mm Nero

10050552

Fascia di prezzo
4,8776 € - 1,2491 €

Livelli di giacenza
795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    33.0 mm
  • Lunghezza albero
    30.5 mm
  • Lunghezza totale
    33.0 mm
  • Spessore flangia
    2.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 18.0 mm 22.0 mm 25.0 mm Nero

10050361

Fascia di prezzo
1,3596 € - 0,6149 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    22.0 mm
  • Lunghezza albero
    22.5 mm
  • Lunghezza totale
    25.0 mm
  • Spessore flangia
    2.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 16.0 mm 19.0 mm Nero

10050170

Fascia di prezzo
0,5941 € - 0,3647 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Lunghezza albero
    17.0 mm
  • Lunghezza totale
    19.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Nero

10179062

Fascia di prezzo
4,0486 € - 1,3389 €

Livelli di giacenza
3410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    23.0 mm
  • Lunghezza albero
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    11.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento