Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flangiato Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
1,4646 € - 4,4216 € 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
30.0 mm
16.5 mm
20.0 mm
15.0 mm
1,1455 € - 2,0174 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
23.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
0,6701 € - 1,0584 € 14468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
30.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
12.5 mm
4,9191 € - 6,9641 € 168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
56.0 mm
67.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
46.5 mm
6,1765 € - 7,6688 € Richiedi il lead time qui
68.0 mm
81.0 mm
50.0 mm
60.0 mm
46.0 mm
2,0588 € - 5,0158 € 344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
45.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
3,8689 € - 5,9692 € 1804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
55.0 mm
46.0 mm
40.0 mm
43.0 mm
0,6149 € - 1,3596 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
22.5 mm
0,619 € - 1,3651 € 858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
30.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
3,8689 € - 5,9692 € 791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
55.0 mm
46.0 mm
40.0 mm
43.0 mm
2,0588 € - 5,0158 € Richiedi il lead time qui
38.0 mm
45.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
0,5831 € - 0,9492 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
28.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
19.5 mm
0,3122 € - 0,5706 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
21.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,2998 € - 0,5458 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,4836 € - 0,7834 € 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,619 € - 1,0059 € 2139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
28.0 mm
15.5 mm
16.0 mm
13.0 mm
0,3026 € - 0,7406 € 2317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
23.5 mm
7.5 mm
18.5 mm
6.1 mm
1,6028 € - 4,8224 € 4440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
30.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,2491 € - 4,8776 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
28.0 mm
30.5 mm
0,6826 € - 1,3403 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
30.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
  • di 12
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Nero

10179079

Fascia di prezzo
4,4216 € - 1,4646 €

Livelli di giacenza
4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    23.0 mm
  • Lunghezza albero
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Nero

10179017

Fascia di prezzo
2,0174 € - 1,1455 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    17.0 mm
  • Lunghezza albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 16.0 mm 22.0 mm 15.0 mm Naturale

10050330

Fascia di prezzo
1,0584 € - 0,6701 €

Livelli di giacenza
14468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    22.0 mm
  • Lunghezza albero
    12.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 50.0 mm 56.0 mm 50.0 mm Nero

10050637

Fascia di prezzo
6,9641 € - 4,9191 €

Livelli di giacenza
168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    56.0 mm
  • Lunghezza albero
    46.5 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore flangia
    3.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 60.0 mm 68.0 mm 50.0 mm Nero

10050651

Fascia di prezzo
7,6688 € - 6,1765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    68.0 mm
  • Lunghezza albero
    46.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore flangia
    4.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 32.0 mm 38.0 mm 38.0 mm Nero

10050590

Fascia di prezzo
5,0158 € - 2,0588 €

Livelli di giacenza
344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    38.0 mm
  • Lunghezza albero
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    38.0 mm
  • Spessore flangia
    3.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 40.0 mm 46.0 mm 46.0 mm Nero

10050613

Fascia di prezzo
5,9692 € - 3,8689 €

Livelli di giacenza
1804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    46.0 mm
  • Lunghezza albero
    43.0 mm
  • Lunghezza totale
    46.0 mm
  • Spessore flangia
    3.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 18.0 mm 22.0 mm 25.0 mm Naturale

10050354

Fascia di prezzo
1,3596 € - 0,6149 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    22.0 mm
  • Lunghezza albero
    22.5 mm
  • Lunghezza totale
    25.0 mm
  • Spessore flangia
    2.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 25.0 mm 15.0 mm Naturale

10050460

Fascia di prezzo
1,3651 € - 0,619 €

Livelli di giacenza
858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    25.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 40.0 mm 46.0 mm 46.0 mm Naturale

10050606

Fascia di prezzo
5,9692 € - 3,8689 €

Livelli di giacenza
791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    46.0 mm
  • Lunghezza albero
    43.0 mm
  • Lunghezza totale
    46.0 mm
  • Spessore flangia
    3.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 32.0 mm 38.0 mm 38.0 mm Naturale

10050583

Fascia di prezzo
5,0158 € - 2,0588 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    38.0 mm
  • Lunghezza albero
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    38.0 mm
  • Spessore flangia
    3.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 16.0 mm 20.0 mm 22.0 mm Nero

10050309

Fascia di prezzo
0,9492 € - 0,5831 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    20.0 mm
  • Lunghezza albero
    19.5 mm
  • Lunghezza totale
    22.0 mm
  • Spessore flangia
    2.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.5 mm 13.0 mm 15.0 mm Nero

10050040

Fascia di prezzo
0,5706 € - 0,3122 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    13.0 mm
  • Lunghezza albero
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    3.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 13.0 mm 15.0 mm Nero

10050026

Fascia di prezzo
0,5458 € - 0,2998 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    13.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Nero

10050101

Fascia di prezzo
0,7834 € - 0,4836 €

Livelli di giacenza
3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 16.0 mm 20.0 mm 15.5 mm Naturale

10050316

Fascia di prezzo
1,0059 € - 0,619 €

Livelli di giacenza
2139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    20.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.5 mm
  • Spessore flangia
    2.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 18.5 mm 20.0 mm 7.5 mm Naturale

10050378

Fascia di prezzo
0,7406 € - 0,3026 €

Livelli di giacenza
2317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    20.0 mm
  • Lunghezza albero
    6.1 mm
  • Lunghezza totale
    7.5 mm
  • Spessore flangia
    1.4 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Nero

10179086

Fascia di prezzo
4,8224 € - 1,6028 €

Livelli di giacenza
4440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    23.0 mm
  • Lunghezza albero
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 28.0 mm 33.0 mm 33.0 mm Naturale

10050545

Fascia di prezzo
4,8776 € - 1,2491 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    33.0 mm
  • Lunghezza albero
    30.5 mm
  • Lunghezza totale
    33.0 mm
  • Spessore flangia
    2.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 26.0 mm 15.0 mm Nero

10050491

Fascia di prezzo
1,3403 € - 0,6826 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    26.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento