Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flangiato Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
0,3343 € - 0,666 € 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,4877 € - 0,7972 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,3924 € - 0,7848 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
18.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1,3955 € - 2,2799 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
35.0 mm
16.5 mm
25.0 mm
0,3661 € - 0,601 € 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,7185 € - 1,1786 € 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
23.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
0,4656 € - 0,7613 € 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
1,6581 € - 2,722 € 406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
0,373 € - 0,6121 € 637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,6052 € - 0,9907 € 197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,7613 € - 1,2463 € 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
23.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
0,3191 € - 0,6369 € 8945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,3343 € - 0,666 € 7217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
1,2491 € - 4,8776 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
28.0 mm
30.5 mm
3,8689 € - 5,9692 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
47.0 mm
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
0,572 € - 0,9313 € 11249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
0,7475 € - 1,2242 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
26.0 mm
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
0,2362 € - 0,4311 € 9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
12.0 mm
10.0 mm
6.2 mm
8.0 mm
0,4836 € - 0,7834 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,5195 € - 0,8456 € 23958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
  • di 12
Cuscinetto 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Nero

10323175

Fascia di prezzo
0,666 € - 0,3343 €

Livelli di giacenza
768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Naturale

10322871

Fascia di prezzo
0,7972 € - 0,4877 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Nero

10323229

Fascia di prezzo
0,7848 € - 0,3924 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Naturale

10323045

Fascia di prezzo
2,2799 € - 1,3955 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    28.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    25.0 mm
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Naturale

10322789

Fascia di prezzo
0,601 € - 0,3661 €

Livelli di giacenza
195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    7.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Naturale

10322956

Fascia di prezzo
1,1786 € - 0,7185 €

Livelli di giacenza
248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    17.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Naturale

10322864

Fascia di prezzo
0,7613 € - 0,4656 €

Livelli di giacenza
146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Naturale

10323069

Fascia di prezzo
2,722 € - 1,6581 €

Livelli di giacenza
406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    28.0 mm
  • Lunghezza albero
    28.5 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Naturale

10322796

Fascia di prezzo
0,6121 € - 0,373 €

Livelli di giacenza
637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Naturale

10322888

Fascia di prezzo
0,9907 € - 0,6052 €

Livelli di giacenza
197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Naturale

10322963

Fascia di prezzo
1,2463 € - 0,7613 €

Livelli di giacenza
171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    17.0 mm
  • Lunghezza albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Nero

10323144

Fascia di prezzo
0,6369 € - 0,3191 €

Livelli di giacenza
8945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    3.0 mm
  • Lunghezza totale
    4.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Nero

10323168

Fascia di prezzo
0,666 € - 0,3343 €

Livelli di giacenza
7217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    7.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 28.0 mm 33.0 mm 33.0 mm Naturale

10050545

Fascia di prezzo
4,8776 € - 1,2491 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    33.0 mm
  • Lunghezza albero
    30.5 mm
  • Lunghezza totale
    33.0 mm
  • Spessore flangia
    2.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Nero

10179178

Fascia di prezzo
5,9692 € - 3,8689 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    39.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Nero

10178850

Fascia di prezzo
0,9313 € - 0,572 €

Livelli di giacenza
11249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    5.5 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Naturale

10322994

Fascia di prezzo
1,2242 € - 0,7475 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    20.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.2 mm 7.8 mm 10.0 mm Naturale

10049716

Fascia di prezzo
0,4311 € - 0,2362 €

Livelli di giacenza
9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    7.8 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 14.0 mm 10.0 mm Naturale

10049938

Fascia di prezzo
0,7834 € - 0,4836 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Nero

10178829

Fascia di prezzo
0,8456 € - 0,5195 €

Livelli di giacenza
23958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento