Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flangiato Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
0,3606 € - 0,5886 € 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,6784 € - 1,1081 € 985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
22.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
0,4546 € - 0,7392 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
18.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,6581 € - 2,722 € 406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
0,3191 € - 0,6369 € 8945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
2,3628 € - 3,8551 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
42.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
0,3343 € - 0,666 € 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,8871 € - 1,4508 € 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
30.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
0,3343 € - 0,666 € 7217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
2,0035 € - 3,3024 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
42.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
0,6052 € - 0,9907 € 197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,373 € - 0,6121 € 637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
1,6995 € - 2,7773 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
42.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
0,1713 € - 0,3122 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.1 mm
13.0 mm
10.8 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,2349 € - 0,4283 € 23200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
16.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,6052 € - 0,9534 € 13668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,2832 € - 0,5167 € 2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
6.5 mm
0,2832 € - 0,5167 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,2362 € - 0,4311 € 5719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
12.0 mm
10.0 mm
6.2 mm
8.0 mm
0,5416 € - 0,8788 € 11403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
  • di 12
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Naturale

10322772

Fascia di prezzo
0,5886 € - 0,3606 €

Livelli di giacenza
495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Naturale

10322925

Fascia di prezzo
1,1081 € - 0,6784 €

Livelli di giacenza
985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Naturale

10322857

Fascia di prezzo
0,7392 € - 0,4546 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Naturale

10323069

Fascia di prezzo
2,722 € - 1,6581 €

Livelli di giacenza
406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    28.0 mm
  • Lunghezza albero
    28.5 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Nero

10323144

Fascia di prezzo
0,6369 € - 0,3191 €

Livelli di giacenza
8945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    3.0 mm
  • Lunghezza totale
    4.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Naturale

10323090

Fascia di prezzo
3,8551 € - 2,3628 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    34.0 mm
  • Lunghezza albero
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    37.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Nero

10323175

Fascia di prezzo
0,666 € - 0,3343 €

Livelli di giacenza
768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Naturale

10323014

Fascia di prezzo
1,4508 € - 0,8871 €

Livelli di giacenza
76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    23.0 mm
  • Lunghezza totale
    11.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    20.0 mm
Cuscinetto 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Nero

10323168

Fascia di prezzo
0,666 € - 0,3343 €

Livelli di giacenza
7217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    7.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Naturale

10323083

Fascia di prezzo
3,3024 € - 2,0035 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    34.0 mm
  • Lunghezza albero
    24.0 mm
  • Lunghezza totale
    26.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Naturale

10322888

Fascia di prezzo
0,9907 € - 0,6052 €

Livelli di giacenza
197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Naturale

10322796

Fascia di prezzo
0,6121 € - 0,373 €

Livelli di giacenza
637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Naturale

10323076

Fascia di prezzo
2,7773 € - 1,6995 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    34.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.1 mm 10.1 mm 10.8 mm Naturale

10049976

Fascia di prezzo
0,3122 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.1 mm
  • Lunghezza albero
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.8 mm
  • Spessore flangia
    0.8 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 11.0 mm 7.0 mm Naturale

10049952

Fascia di prezzo
0,4283 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
23200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    11.0 mm
  • Lunghezza albero
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    7.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Nero

10178874

Fascia di prezzo
0,9534 € - 0,6052 €

Livelli di giacenza
13668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 10.0 mm 8.5 mm Nero

10049761

Fascia di prezzo
0,5167 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    6.5 mm
  • Lunghezza totale
    8.5 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Naturale

10049914

Fascia di prezzo
0,5167 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.2 mm 7.8 mm 10.0 mm Nero

10049723

Fascia di prezzo
0,4311 € - 0,2362 €

Livelli di giacenza
5719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    7.8 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Nero

10178843

Fascia di prezzo
0,8788 € - 0,5416 €

Livelli di giacenza
11403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento