Le boccole copriforo si aprono per accogliere cavi, fili e tubi. Una volta installata nel foro del pannello, la boccola si chiude saldamente.
Il materiale resistente garantisce l'isolamento e un leggero alleggerimento della tensione, contribuendo a proteggere i fili e i cavi alloggiati dai bordi grezzi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro approssimativo alloggiamento cavo | Diametro foro compatibile | Diametro totale | Spessore massimo pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10262061 | 0,2413 € - 0,256 € | 6412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 0,3186 € - 0,3455 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3186 € - 0,3455 € | 11993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3124 € - 0,3388 € | 3430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2265 € - 0,2383 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2265 € - 0,2383 € | 7064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare