Menu Ricerca

Boccole di posizionamento

In produzione

Le boccole di posizionamento lavorano insieme agli elementi di fissaggio one-touch per posizionare e allineare in modo preciso i componenti. Offrono un modo sicuro e preciso per trovare e fissare gli elementi in posizione.

Lo scopo è offrire un sistema per trovare e mantenere gli oggetti in posizione in modo esatto e accurato, oltre a fissare pannelli e coprire gli elementi di fissaggio. Le boccole di serraggio invece possono servire da elemento ricevente degli elementi di fissaggio a scatto. Gli elementi di fissaggio a scatto possono essere installati senza l'ausilio di boccole.

Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Resistono a temperature fino a 180 C e possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.

  • Ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici.
  • Resistono a temperature fino a 180 C.
  • Offrono un modo sicuro e preciso per trovare e fissare gli elementi in posizione.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SR33949, SR33948, SR33956, SR33920

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
13 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 Materiale Per spessore pannello d1 Tipo m1 Acquista
8,5639 € - 11,4185 € Richiedi il lead time qui
16.0
Acciaio inossidabile
6.0
Bush
21,156 € - 28,208 € Richiedi il lead time qui
21.0
Acciaio
32.0
Thin Plate
16,6511 € - 22,2015 € Richiedi il lead time qui
5.0
Acciaio
25.0
Flush Fit
16,2821 € - 21,7095 € Richiedi il lead time qui
15.0
Acciaio
25.0
Thin Plate
27,5751 € - 36,7668 € Richiedi il lead time qui
5.0
Acciaio inossidabile
25.0
Flush Fit
9,6709 € - 12,8945 € Richiedi il lead time qui
6.0
Acciaio inossidabile
16.0
One-Touch
5,8886 € - 7,8515 € Richiedi il lead time qui
16.0
Acciaio
6.0
Bush
7,4646 € - 9,9528 € Richiedi il lead time qui
20.0
Acciaio
10.0
Bush
10,4781 € - 13,9708 € Richiedi il lead time qui
20.0
Acciaio inossidabile
10.0
Bush
19,3033 € - 25,7378 € Richiedi il lead time qui
8.0
Acciaio
32.0
Flush Fit
31,2574 € - 41,6765 € Richiedi il lead time qui
8.0
Acciaio inossidabile
32.0
Flush Fit
28,4976 € - 37,9968 € Richiedi il lead time qui
15.0
Acciaio inossidabile
25.0
Thin Plate
34,9397 € - 46,5863 € Richiedi il lead time qui
21.0
Acciaio inossidabile
32.0
Thin Plate
Boccola di localizzazione M12 x 1.5 6.0 Acciaio inossidabile

20190248

Fascia di prezzo
11,4185 € - 8,5639 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • d2
    16.0
  • Peso g
    9.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo
    Bush
Boccola di localizzazione M20 x 1.5 32.0 Acciaio

20190477

Fascia di prezzo
28,208 € - 21,156 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    32.0
  • d2
    21.0
  • d3
    8.0
  • d4
    32.0
  • a ±0.1
    13.0
Boccola di localizzazione M2 x 0.4 25.0 Acciaio

20190484

Fascia di prezzo
22,2015 € - 16,6511 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    21.0
  • d4
    14.0
  • Peso g
    20.0
Boccola di localizzazione M14 x 1.5 25.0 Acciaio

20190460

Fascia di prezzo
21,7095 € - 16,2821 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    5.0
  • d4
    25.0
  • a ±0.1
    10.5
Boccola di localizzazione M2 x 0.4 25.0 Acciaio inossidabile

20191948

Fascia di prezzo
36,7668 € - 27,5751 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    21.0
  • d4
    14.0
  • a ±0.1
    5.0
Boccola di localizzazione M12 x 1.5 16.0 Acciaio inossidabile

20190514

Fascia di prezzo
12,8945 € - 9,6709 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    16.0
  • d2
    6.0
  • Peso g
    12
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo
    One-Touch
Boccola di localizzazione M12 x 1.5 6.0 Acciaio

20190224

Fascia di prezzo
7,8515 € - 5,8886 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • d2
    16.0
  • Peso g
    9.0
  • Materiale
    Acciaio
  • Tipo
    Bush
Boccola di localizzazione M16 x 1.5 10.0 Acciaio

20190231

Fascia di prezzo
9,9528 € - 7,4646 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    10.0
  • d2
    20.0
  • Peso g
    13.0
  • Materiale
    Acciaio
  • Tipo
    Bush
Boccola di localizzazione M16 x 1.5 10.0 Acciaio inossidabile

20190255

Fascia di prezzo
13,9708 € - 10,4781 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    10.0
  • d2
    20.0
  • Peso g
    13.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo
    Bush
Boccola di localizzazione M3 x 0.5 32.0 Acciaio

20190491

Fascia di prezzo
25,7378 € - 19,3033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    32.0
  • d2
    8.0
  • d3
    26.0
  • d4
    20.0
  • Peso g
    35.0
Boccola di localizzazione M3 x 0.5 32.0 Acciaio inossidabile

20191955

Fascia di prezzo
41,6765 € - 31,2574 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    32.0
  • d2
    8.0
  • d3
    26.0
  • d4
    20.0
  • Peso g
    35.0
Boccola di localizzazione M14 x 1.5 25.0 Acciaio inossidabile

20191986

Fascia di prezzo
37,9968 € - 28,4976 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    5.0
  • d4
    25.0
  • a ±0.1
    10.5
Boccola di localizzazione M20 x 1.5 32.0 Acciaio inossidabile

20191993

Fascia di prezzo
46,5863 € - 34,9397 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    32.0
  • d2
    21.0
  • d3
    8.0
  • d4
    32.0
  • a ±0.1
    13.0