Le boccole filettate per cavo da lampada sono progettate per proteggere il cavo delle lampade elettriche dall'estremità affilata del tubo filettato impiegato negli impianti di illuminazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza | Diametro esterno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1025 € - 0,1282 € | Richiedi il lead time qui |
1/8 in
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 0,1193 € - 0,1473 € | Richiedi il lead time qui |
1/2 in
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.063 in
27 mm
|
||
| 10325070 | 0,112 € - 0,1383 € | Richiedi il lead time qui |
1/4 in
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
|
| 0,1125 € - 0,1389 € | Richiedi il lead time qui |
3/8 in
|
0.438 in
11.1 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare