10334867
12SWS3520
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,0908 € |
| 2500 - 9999 | 0,0817 € |
| 10000 + | 0,0735 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza base | 0.531 in |
|---|---|
| Altezza base | 13.5 mm |
| Diametro esterno flangia | 0.945 in |
| Diametro esterno flangia | 24 mm |
| Diametro esterno base | 0.470 in |
| Diametro esterno base | 11.9 mm |
| Diametro interno | 10.3 mm |
| Diametro interno | 0.406 in |
| Altezza flangia | 2 mm |
| Altezza flangia | 0.078 in |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare