These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Lunghezza sotto la testa | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1226 € - 0,1586 € | 11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
Nero
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1971 € - 0,2249 € | 45233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,0898 € - 0,0898 € | Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Naturale
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,1954 € | 13670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Nero
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1046 € - 0,1458 € | 3448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Naturale
|
PA
|
|
|
||
| 0,0903 € - 0,0961 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,4025 € - 1,4988 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 9469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,16 € - 0,1841 € | 1974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,0801 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,112 € - 0,1784 € | 42012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
|
Nero
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2337 € - 0,3016 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Nero
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1032 € - 0,1444 € | 818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Naturale
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0974 € - 0,1356 € | 9423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0899 € - 0,0899 € | 94078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Naturale
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,124 € - 0,1713 € | 80068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Naturale
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1912 € | 34991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Naturale
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3426 € - 0,3495 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Naturale
|
PA
|
|
|
||
| 0,1083 € - 0,1265 € | 105318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare