These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Lunghezza sotto la testa | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2209 € - 0,286 € | 7951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
| 0,2053 € - 0,2691 € | 35800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,2039 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Nero
|
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,1225 € | Richiedi il lead time qui |
0.177 in
4.5 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Nero
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,1049 € | 1819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.055 in
1.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,023 € - 0,0428 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Naturale
|
PA
|
|
|
||
| 0,3526 € - 0,4404 € | 908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,0974 € - 0,1356 € | 9423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,4263 € | 6075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nero
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1557 € | 65210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1017 € - 0,1416 € | 44047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Naturale
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,2011 € | 25903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Naturale
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,115 € - 0,16 € | 55762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Naturale
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1202 € - 0,1557 € | 281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,1954 € | 13670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Nero
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1343 € - 0,1742 € | 2777 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,2166 € | 4660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.024 in
0.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nero
|
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,0899 € - 0,0899 € | 94078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Naturale
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,115 € - 0,16 € | 29278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Naturale
|
PA
|
|
|
||
| 0,3186 € - 0,3965 € | 3797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare