Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Lunghezza sotto la testa | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,211 € - 0,2416 € | 9199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 57780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,2195 € | 79500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Naturale
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1975 € - 0,2017 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Nero
|
PA
|
|
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 11938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,115 € - 0,16 € | 64532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Naturale
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1298 € - 0,1685 € | 34936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Naturale
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 12120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,211 € - 0,2416 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 10016237 | 0,1569 € - 0,1805 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,0783 € - 0,0783 € | 6164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Naturale
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1567 € - 0,1787 € | 12983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,9106 € - 0,9291 € | 2455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2011 € - 0,2591 € | 11947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Nero
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,3158 € - 0,3229 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Nero
|
PA
|
|
|
||
| 10016183 | 0,1569 € - 0,1805 € | 34448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
| 0,1567 € - 0,1787 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 0,3951 € - 0,3951 € | 306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.024 in
0.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1171 € - 0,1855 € | 56147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare