Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Lunghezza sotto la testa | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0387 € - 0,0477 € | 31759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0414 € - 0,0511 € | 13252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0391 € - 0,0483 € | 46731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0477 € - 0,0589 € | Richiedi il lead time qui |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,3712 € - 0,5266 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0295 € - 0,0364 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 10184080 | 0,1952 € - 0,3245 € | 191476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
| 0,0274 € - 0,0338 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0295 € - 0,0364 € | 4179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0251 € - 0,031 € | 1417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 1457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.083 in
2.1 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | 5247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0298 € - 0,0368 € | 5960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0213 € - 0,0263 € | 9898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.055 in
1.4 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0221 € - 0,0273 € | 193785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0218 € - 0,0269 € | 985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,024 € - 0,0296 € | 3968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0198 € - 0,0245 € | 1940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0307 € - 0,0379 € | 33403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0168 € - 0,0208 € | 13736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare