Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
356 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Lunghezza sotto la testa Diametro esterno massimo Acquista
0,0387 € - 0,0477 € 31759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0414 € - 0,0511 € 13252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0391 € - 0,0483 € 46731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0477 € - 0,0589 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,3712 € - 0,5266 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0295 € - 0,0364 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
4.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.2 mm
10184080 0,1952 € - 0,3245 € 191476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
10.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
14.2 mm
0,0274 € - 0,0338 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0295 € - 0,0364 € 4179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
4.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.2 mm
0,0251 € - 0,031 € 1417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0348 € - 0,043 € 1457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0323 € - 0,0399 € 5247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0298 € - 0,0368 € 5960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0213 € - 0,0263 € 9898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0221 € - 0,0273 € 193785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0218 € - 0,0269 € 985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,024 € - 0,0296 € 3968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
0,0198 € - 0,0245 € 1940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0307 € - 0,0379 € 33403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0168 € - 0,0208 € 13736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
  • di 18
Rondella di spallamento 0.171 in Nylon 6/6

10334379

Fascia di prezzo
0,0477 € - 0,0387 €

Livelli di giacenza
31759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    9.5 mm
  • Diametro esterno base
    5 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Altezza flangia
    0.8 mm
Rondella di spallamento 4.9 mm Nylon 6/6

10187807

Fascia di prezzo
0,0511 € - 0,0414 €

Livelli di giacenza
13252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.9 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella di spallamento 6.4 mm Nylon 6/6

10187821

Fascia di prezzo
0,0483 € - 0,0391 €

Livelli di giacenza
46731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella di spallamento 0.115 in Nylon 6/6

10632888

Fascia di prezzo
0,0589 € - 0,0477 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    0.8 mm
  • Diametro esterno flangia
    5.5 mm
  • Diametro esterno base
    3.4 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
Rondella di spallamento 11.2 mm Nylon 6/6

10187845

Fascia di prezzo
0,5266 € - 0,3712 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    11.2 mm
  • Altezza flangia
    3.2 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella di spallamento 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10184042

Fascia di prezzo
0,0364 € - 0,0295 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.2 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Tipo rondella
    Insulation Washer
Rondella di spallamento 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10184080

Fascia di prezzo
0,3245 € - 0,1952 €

Livelli di giacenza
191476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    10.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    14.2 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Altezza flangia
    2.5 mm
  • Tipo rondella
    Insulation Washer
Rondella di spallamento 0.089 in Nylon 6/6

10334164

Fascia di prezzo
0,0338 € - 0,0274 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    0.4 mm
  • Diametro esterno flangia
    4.7 mm
  • Diametro esterno base
    3 mm
  • Diametro interno
    2.3 mm
  • Altezza flangia
    0.8 mm
Rondella di spallamento 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10184035

Fascia di prezzo
0,0364 € - 0,0295 €

Livelli di giacenza
4179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.2 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Tipo rondella
    Insulation Washer
Rondella EBF M6 6.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10217436

Fascia di prezzo
0,031 € - 0,0251 €

Livelli di giacenza
1417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.2 mm
  • Diametro interno
    6.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M6
  • Colore
    Naturale
Rondella EBF 5/16. M8 8.1 mm 15.8 mm Nylon 6/6

10217450

Fascia di prezzo
0,043 € - 0,0348 €

Livelli di giacenza
1457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.25 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Altezza flangia
    2.1 mm
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    5/16. M8
  • Colore
    Naturale
Rondella EBF 13.2 mm Nylon 6/6

10217498

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,0323 €

Livelli di giacenza
5247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.0 mm
  • Diametro esterno base
    12.2 mm
  • Diametro interno
    13.2 mm
  • Altezza flangia
    2.5 mm
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    1/4
Rondella EBF 10.3 mm Nylon 6/6

10217481

Fascia di prezzo
0,0368 € - 0,0298 €

Livelli di giacenza
5960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.0 mm
  • Diametro esterno base
    9.5 mm
  • Diametro interno
    10.3 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    1/8
Rondella EBF #10. M5 5.2 mm 10.4 mm Nylon 6/6

10217429

Fascia di prezzo
0,0263 € - 0,0213 €

Livelli di giacenza
9898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.05 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    1.4 mm
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #10. M5
  • Colore
    Naturale
Rondella EBF M6 6.3 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10217443

Fascia di prezzo
0,0273 € - 0,0221 €

Livelli di giacenza
193785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.3 mm
  • Diametro esterno base
    5.0 mm
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Altezza flangia
    1.5 mm
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M6
Rondella EBF #8. M4 4.2 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10217399

Fascia di prezzo
0,0269 € - 0,0218 €

Livelli di giacenza
985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    0.75 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Altezza flangia
    1.3 mm
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    #8. M4
  • Colore
    Naturale
Rondella 3.1 mm; 7.0 mm; 1.4 mm Naturale Nylon 6/6

10217382

Fascia di prezzo
0,0296 € - 0,024 €

Livelli di giacenza
3968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella EBF M4.8 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10217412

Fascia di prezzo
0,0245 € - 0,0198 €

Livelli di giacenza
1940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.7 mm
  • Diametro esterno base
    4.1 mm
  • Diametro interno
    4.8 mm
  • Altezza flangia
    1.5 mm
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M4.8
Rondella EBF M8 8.2 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10217467

Fascia di prezzo
0,0379 € - 0,0307 €

Livelli di giacenza
33403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.5 mm
  • Diametro esterno base
    7.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M8
Rondella EBF M4.2 4.2 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10217405

Fascia di prezzo
0,0208 € - 0,0168 €

Livelli di giacenza
13736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.8 mm
  • Diametro esterno base
    3.7 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M4.2