Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
356 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Lunghezza sotto la testa Diametro esterno massimo Acquista
10016084 0,16 € - 0,1841 € 4109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.1 mm
0,1569 € - 0,1805 € 81978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.6 mm
0,16 € - 0,1841 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
0,2152 € - 0,2464 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
6.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
9.4 mm
0,1569 € - 0,1805 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
4.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
7.4 mm
0,1569 € - 0,1805 € 12202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
5.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.7 mm
0,0284 € - 0,0765 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
3.8 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,16 € - 0,1841 € 7180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
13.0 mm
10016114 0,1569 € - 0,1805 € 17174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.1 mm
0,1569 € - 0,1805 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
0,0903 € - 0,0961 € 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
13.0 mm
0,1926 € - 0,2478 € 108300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
4.9 mm
Naturale
Nylon
8.2 mm
0,0727 € - 0,1157 € 261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.1 mm
4.8 mm
Nero
8.0 mm
0,0752 € - 0,1192 € 6595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
3.5 mm
Nero
5.5 mm
0,1256 € - 0,1614 € 822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
7.8 mm
Nero
12.0 mm
0,1148 € - 0,16 € 2723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
5.5 mm
Nero
12.0 mm
0,0784 € - 0,1244 € 40851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
3.5 mm
Nero
6.0 mm
0,1171 € - 0,1642 € 6016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
6.4 mm
Nero
12.0 mm
0,0783 € - 0,0783 € 6164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
3.9 mm
Naturale
10.0 mm
0,1032 € - 0,1444 € 62754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
7.9 mm
Naturale
15.0 mm
  • di 18
Rondella di spallamento 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016084

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
4109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016169

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
81978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    4.6 mm
  • Diametro interno
    2.3 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016244

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 3.3 mm 6.0 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10161128

Fascia di prezzo
0,2464 € - 0,2152 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    9.4 mm
  • Diametro interno
    3.3 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016367

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.4 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016442

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
12202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    5.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.7 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 2.6 mm 3.8 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160961

Fascia di prezzo
0,0765 € - 0,0284 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Tipo rondella
    Insulation Washer
Rondella di spallamento 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016497

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
7180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    13.0 mm
  • Diametro interno
    6.6 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016114

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
17174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016190

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016473

Fascia di prezzo
0,0961 € - 0,0903 €

Livelli di giacenza
26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    13.0 mm
  • Diametro interno
    6.6 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella isolante svasata 3.1 mm 4.9 mm 8.2 mm Nylon

10065839

Fascia di prezzo
0,2478 € - 0,1926 €

Livelli di giacenza
108300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.2 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Tipo rondella
    Countersunk Insulation Washer
Rondella di spallamento 2.6 mm 4.8 mm 8.0 mm

10228890

Fascia di prezzo
0,1157 € - 0,0727 €

Livelli di giacenza
261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Altezza flangia
    1.1 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm

10228982

Fascia di prezzo
0,1192 € - 0,0752 €

Livelli di giacenza
6595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    5.5 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Altezza flangia
    2.5 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 6.1 mm 7.8 mm 12.0 mm

10229057

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,1256 €

Livelli di giacenza
822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
  • Diametro interno
    6.1 mm
  • Altezza flangia
    15.0 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 5.2 mm 5.5 mm 12.0 mm

10229125

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
2723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    5.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 3.1 mm 3.5 mm 6.0 mm

10098905

Fascia di prezzo
0,1244 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
40851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    1.3 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 5.1 mm 6.4 mm 12.0 mm

10229262

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1171 €

Livelli di giacenza
6016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.4 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    15.0 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella isolante 2.6 mm 3.9 mm 10.0 mm

10054864

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0783 €

Livelli di giacenza
6164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.0 mm
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella isolante 4.2 mm 7.9 mm 15.0 mm

10054956

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,1032 €

Livelli di giacenza
62754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante