These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Lunghezza sotto la testa | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0367 € - 0,0453 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0379 € - 0,0468 € | 8480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0295 € - 0,0364 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0357 € - 0,0441 € | 18856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0257 € - 0,0317 € | 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 14182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0295 € - 0,0364 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,03 € - 0,037 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0384 € - 0,0474 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0367 € - 0,0453 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0384 € - 0,0474 € | 68995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0394 € - 0,0487 € | 1686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 14238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 10331309 | 0,0257 € - 0,0317 € | 440880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
| 0,0257 € - 0,0317 € | 4056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0394 € - 0,0487 € | 694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0384 € - 0,0474 € | 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0369 € - 0,0456 € | 37758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6