These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Lunghezza sotto la testa | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0773 € - 0,1226 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.291 in
7.4 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Nero
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 10835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,2011 € - 0,3668 € | 2921 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Nero
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,112 € - 0,1557 € | 25492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Nero
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,112 € - 0,1784 € | 53250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,2577 € | 38500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.091 in
2.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 10136577 | 0,3172 € - 0,3328 € | 10895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
|
Naturale
|
PA
|
|
|
|
| 0,0752 € - 0,1049 € | 1819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.055 in
1.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1094 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Nero
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1567 € - 0,1787 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 0,1457 € - 0,1526 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,023 € - 0,0428 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Naturale
|
PA
|
|
|
||
| 0,2158 € - 0,2268 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1443 € | 4469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,1801 € - 0,2172 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,115 € - 0,16 € | 29278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Naturale
|
PA
|
|
|
||
| 0,115 € - 0,16 € | 55762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Naturale
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1171 € - 0,1855 € | 56147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2011 € - 0,2591 € | 11947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Nero
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,1192 € | 19242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare