Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
356 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Lunghezza sotto la testa Diametro esterno massimo Acquista
0,1083 € - 0,1265 € 105318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
6.1 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.1 mm
0,506 € - 0,5733 € 459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.1 mm
26.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
31.9 mm
10185995 0,2048 € - 0,2158 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
6.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
15.0 mm
0,3426 € - 0,3495 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
Naturale
PA
0,3818 € - 0,3818 € 32998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.9 mm
Naturale
PA
10016114 0,1569 € - 0,1805 € 17174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.1 mm
0,1569 € - 0,1805 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
0,16 € - 0,1841 € 7180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
13.0 mm
0,2209 € - 0,286 € 7951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
9.9 mm
Naturale
Nylon
18.6 mm
0,4887 € - 0,4887 € 9010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
PA
0,2337 € - 0,3016 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
17.5 mm
Nero
28.0 mm
0,3526 € - 0,4404 € 908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.5 mm
14.5 mm
Nero
21.0 mm
0,3027 € - 0,3179 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
3.4 mm
Nero
40% Glass Filled PPS
5.5 mm
0,1171 € - 0,1642 € 4122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
6.9 mm
Nero
12.0 mm
0,1123 € - 0,1557 € 37320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
7.9 mm
Nero
12.0 mm
10016398 0,1569 € - 0,1805 € 15964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
5.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.7 mm
0,0974 € - 0,1356 € 9423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
7.9 mm
Naturale
15.0 mm
0,0784 € - 0,1093 € 7805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
4.5 mm
Nero
8.0 mm
0,1971 € - 0,2249 € 5846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
13.0 mm
0,0854 € - 0,0948 € 65274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.1 mm
  • di 18
Rondella di spallamento 3.1 mm 6.1 mm 8.1 mm Nylon 6/6

10185926

Fascia di prezzo
0,1265 € - 0,1083 €

Livelli di giacenza
105318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.1 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella boccola
Rondella di spallamento 20.1 mm 26.7 mm 31.9 mm Nylon 6/6

10185988

Fascia di prezzo
0,5733 € - 0,506 €

Livelli di giacenza
459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    26.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    31.9 mm
  • Diametro interno
    20.1 mm
  • Altezza flangia
    3.1 mm
  • Tipo rondella
    Rondella boccola
Rondella di spallamento 5.2 mm 6.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10185995

Fascia di prezzo
0,2158 € - 0,2048 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    1.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella boccola
Rondella di spallamento 2.9 mm PA

10640883

Fascia di prezzo
0,3495 € - 0,3426 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    6.0 mm
  • Diametro esterno base
    3.7 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
Rondella di spallamento 6.1 mm PA

10134825

Fascia di prezzo
0,3818 € - 0,3818 €

Livelli di giacenza
32998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    8.9 mm
  • Diametro esterno flangia
    11.9 mm
  • Diametro esterno base
    9.1 mm
  • Diametro interno
    6.1 mm
  • Altezza flangia
    1.9 mm
Rondella di spallamento 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016114

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
17174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016190

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016497

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
7180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    13.0 mm
  • Diametro interno
    6.6 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella isolante svasata 8.1 mm 9.9 mm 18.6 mm Nylon

10065877

Fascia di prezzo
0,286 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
7951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.6 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Altezza flangia
    4.4 mm
  • Tipo rondella
    Countersunk Insulation Washer
Rondella di spallamento 6.0 mm PA

10137956

Fascia di prezzo
0,4887 € - 0,4887 €

Livelli di giacenza
9010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    6.9 mm
  • Diametro esterno flangia
    15.0 mm
  • Diametro esterno base
    10.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
Rondella di spallamento 10.2 mm 17.5 mm 28.0 mm

10229224

Fascia di prezzo
0,3016 € - 0,2337 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    17.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    28.0 mm
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Altezza flangia
    2.5 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 12.5 mm 14.5 mm 21.0 mm

10229309

Fascia di prezzo
0,4404 € - 0,3526 €

Livelli di giacenza
908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    14.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    21.0 mm
  • Diametro interno
    12.5 mm
  • Altezza flangia
    32.5 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.4 mm 5.5 mm 40% Glass Filled PPS

10161111

Fascia di prezzo
0,3179 € - 0,3027 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.4 mm
  • Diametro esterno massimo
    5.5 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Tipo rondella
    Insulation Washer
Rondella di spallamento 5.2 mm 6.9 mm 12.0 mm

10229019

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1171 €

Livelli di giacenza
4122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    8.0 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 6.2 mm 7.9 mm 12.0 mm

10229095

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1123 €

Livelli di giacenza
37320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016398

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
15964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    5.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.7 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella isolante 3.1 mm 7.9 mm 15.0 mm

10054918

Fascia di prezzo
0,1356 € - 0,0974 €

Livelli di giacenza
9423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 2.1 mm 4.5 mm 8.0 mm

10229156

Fascia di prezzo
0,1093 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
7805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.1 mm
  • Altezza flangia
    4.5 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016527

Fascia di prezzo
0,2249 € - 0,1971 €

Livelli di giacenza
5846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    13.0 mm
  • Diametro interno
    6.6 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016145

Fascia di prezzo
0,0948 € - 0,0854 €

Livelli di giacenza
65274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante