These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Lunghezza sotto la testa | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2492 € - 0,3455 € | 13018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
|
Naturale
|
PA
|
|
|
||
| 1,0136 € - 1,0136 € | Richiedi il lead time qui |
0.083 in
2.1 mm
|
|
Naturale
|
PA
|
|
|
||
| 0,0752 € - 0,1049 € | 42834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nero
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1971 € - 0,2249 € | 45233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1971 € - 0,2249 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0791 € - 0,0924 € | 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3087 € - 0,3243 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Nero
|
40% Glass Filled PPS
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,0416 € - 0,0572 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 10136577 | 0,3172 € - 0,3328 € | 10895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
|
Naturale
|
PA
|
|
|
|
| 0,0752 € - 0,0801 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2322 € - 0,2365 € | 10818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,16 € | 3933 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 5676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,1298 € - 0,1685 € | 93101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Naturale
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,211 € | 5750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Naturale
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1557 € | 13537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Naturale
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,211 € - 0,2416 € | 9199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 21996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 57780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare