Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
356 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Lunghezza sotto la testa Diametro esterno massimo Acquista
0,0376 € - 0,0465 € 3198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0332 € - 0,041 € 11990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0539 € - 0,0719 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0301 € - 0,0372 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0332 € - 0,041 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0741 € - 0,0915 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,058 € - 0,0716 € 896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0353 € - 0,0436 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,1164 € - 0,1437 € 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0408 € - 0,0503 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0247 € - 0,0305 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0361 € - 0,0445 € 15498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0317 € - 0,0391 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0401 € - 0,0496 € 518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,042 € - 0,0519 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0368 € - 0,0454 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0522 € - 0,0644 € 5088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0387 € - 0,0477 € 969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0658 € - 0,0812 € 494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
0,0496 € - 0,0612 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
  • di 18
Rondella di spallamento 0.175 in Nylon 6/6

10334324

Fascia di prezzo
0,0465 € - 0,0376 €

Livelli di giacenza
3198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.4 mm
  • Diametro esterno flangia
    8.6 mm
  • Diametro esterno base
    5.6 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
Rondella di spallamento 0.102 in Nylon 6/6

10334263

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
11990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    6.4 mm
  • Diametro esterno base
    4.3 mm
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Altezza flangia
    0.8 mm
Rondella di spallamento 0.257 in Nylon 6/6

10334515

Fascia di prezzo
0,0719 € - 0,0539 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    17.1 mm
  • Diametro esterno base
    12.2 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Altezza flangia
    2.4 mm
Rondella di spallamento 0.115 in Nylon 6/6

10334232

Fascia di prezzo
0,0372 € - 0,0301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.4 mm
  • Diametro esterno flangia
    6 mm
  • Diametro esterno base
    3.7 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
Rondella di spallamento 0.173 in Nylon 6/6

10334331

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    9.5 mm
  • Diametro esterno flangia
    8.8 mm
  • Diametro esterno base
    5.2 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
Rondella di spallamento 0.196 in Nylon 6/6

10334386

Fascia di prezzo
0,0915 € - 0,0741 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    12.7 mm
  • Diametro esterno base
    7.8 mm
  • Diametro interno
    5 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
Rondella di spallamento 0.617 in Nylon 6/6

10334850

Fascia di prezzo
0,0716 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    5.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    22.4 mm
  • Diametro esterno base
    19.1 mm
  • Diametro interno
    15.7 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
Rondella di spallamento 0.510 in Nylon 6/6

10334744

Fascia di prezzo
0,0436 € - 0,0353 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.7 mm
  • Diametro esterno flangia
    19.1 mm
  • Diametro esterno base
    15.9 mm
  • Diametro interno
    13 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
Rondella di spallamento 0.406 in Nylon 6/6

10334874

Fascia di prezzo
0,1437 € - 0,1164 €

Livelli di giacenza
12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    6.4 mm
  • Diametro esterno flangia
    24.9 mm
  • Diametro esterno base
    13.9 mm
  • Diametro interno
    10.3 mm
  • Altezza flangia
    3.2 mm
Rondella di spallamento 0.344 in Nylon 6/6

10334720

Fascia di prezzo
0,0503 € - 0,0408 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    19.1 mm
  • Diametro esterno base
    11.9 mm
  • Diametro interno
    8.7 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
Rondella di spallamento 0.093 in Nylon 6/6

10334188

Fascia di prezzo
0,0305 € - 0,0247 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1 mm
  • Diametro esterno flangia
    6.4 mm
  • Diametro esterno base
    3.6 mm
  • Diametro interno
    2.4 mm
  • Altezza flangia
    0.8 mm
Rondella di spallamento 0.173 in Nylon 6/6

10334362

Fascia di prezzo
0,0445 € - 0,0361 €

Livelli di giacenza
15498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    9.5 mm
  • Diametro esterno flangia
    8.7 mm
  • Diametro esterno base
    5.2 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
Rondella di spallamento 0.140 in Nylon 6/6

10334355

Fascia di prezzo
0,0391 € - 0,0317 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    8.9 mm
  • Diametro esterno base
    6.3 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
Rondella di spallamento 0.200 in Nylon 6/6

10334485

Fascia di prezzo
0,0496 € - 0,0401 €

Livelli di giacenza
518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    9.5 mm
  • Diametro esterno flangia
    10.1 mm
  • Diametro esterno base
    6.6 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
Rondella di spallamento 0.166 in Nylon 6/6

10334621

Fascia di prezzo
0,0519 € - 0,042 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    8.5 mm
  • Diametro esterno flangia
    13.8 mm
  • Diametro esterno base
    8 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Altezza flangia
    1.9 mm
Rondella di spallamento 0.075 in Nylon 6/6

10334171

Fascia di prezzo
0,0454 € - 0,0368 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    7.1 mm
  • Diametro esterno flangia
    5 mm
  • Diametro esterno base
    3 mm
  • Diametro interno
    1.9 mm
  • Altezza flangia
    0.8 mm
Rondella di spallamento 0.160 in Nylon 6/6

10334317

Fascia di prezzo
0,0644 € - 0,0522 €

Livelli di giacenza
5088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    7.6 mm
  • Diametro esterno base
    4.9 mm
  • Diametro interno
    4.1 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
Rondella di spallamento 0.148 in Nylon 6/6

10334393

Fascia di prezzo
0,0477 € - 0,0387 €

Livelli di giacenza
969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    5.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    9.7 mm
  • Diametro esterno base
    5.6 mm
  • Diametro interno
    3.8 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
Rondella di spallamento 0.280 in Nylon 6/6

10334645

Fascia di prezzo
0,0812 € - 0,0658 €

Livelli di giacenza
494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.8 mm
  • Diametro esterno flangia
    16 mm
  • Diametro esterno base
    9.5 mm
  • Diametro interno
    7.1 mm
  • Altezza flangia
    1.3 mm
Rondella di spallamento 0.316 in Nylon 6/6

10334652

Fascia di prezzo
0,0612 € - 0,0496 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.8 mm
  • Diametro esterno flangia
    15.7 mm
  • Diametro esterno base
    12.8 mm
  • Diametro interno
    8 mm
  • Altezza flangia
    1.5 mm