These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Lunghezza sotto la testa | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,066 € - 0,0815 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | 1892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0442 € - 0,0546 € | 1248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0433 € - 0,0534 € | 1494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0505 € - 0,0623 € | Richiedi il lead time qui |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0958 € - 0,1182 € | Richiedi il lead time qui |
0.141 in
3.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0376 € - 0,0465 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0387 € - 0,0477 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0301 € - 0,0372 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0376 € - 0,0465 € | 3198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 11990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0917 € - 0,1133 € | 581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.065 in
1.7 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0475 € - 0,0587 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0238 € - 0,0294 € | 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0358 € - 0,0443 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.066 in
1.7 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0539 € - 0,0719 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0295 € - 0,0364 € | 131975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0351 € - 0,0434 € | Richiedi il lead time qui |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0218 € - 0,027 € | 396945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6