Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Lunghezza sotto la testa | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0332 € - 0,041 € | Richiedi il lead time qui |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0741 € - 0,0915 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0658 € - 0,0812 € | 494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.050 in
1.3 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0714 € - 0,0882 € | Richiedi il lead time qui |
0.070 in
1.8 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1611 € - 0,1989 € | 497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.125 in
3.2 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0396 € - 0,0489 € | 37385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0906 € - 0,1119 € | Richiedi il lead time qui |
0.125 in
3.2 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0755 € - 0,0932 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.075 in
1.9 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0552 € - 0,0682 € | Richiedi il lead time qui |
0.065 in
1.7 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1795 € - 0,2217 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.187 in
4.7 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,064 € - 0,079 € | 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0477 € - 0,0589 € | 22496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0414 € - 0,0511 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0352 € - 0,0435 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0414 € - 0,0511 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 21996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,3429 € - 0,3429 € | 13235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Naturale
|
PA
|
|
|
||
| 0,2747 € - 0,286 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Nero
|
PA
|
|
|
||
| 0,1925 € - 0,2007 € | 7808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,3951 € - 0,3951 € | 306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.024 in
0.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare