Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
356 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Lunghezza sotto la testa Diametro esterno massimo Acquista
0,1569 € - 0,1805 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
0,1569 € - 0,1805 € 11938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.1 mm
10016237 0,1569 € - 0,1805 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
0,1187 € - 0,1444 € 2905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
3.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
7.1 mm
1,4025 € - 1,4988 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
98.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
57.0 mm
0,1926 € - 0,2478 € 108300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
4.9 mm
Naturale
Nylon
8.2 mm
0,3626 € - 0,3626 € 29960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
12.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
0,0854 € - 0,0948 € 65274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.1 mm
0,211 € - 0,2416 € 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
9.1 mm
Naturale
Nylon 6/6
15.7 mm
10016183 0,1569 € - 0,1805 € 34448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.6 mm
0,0752 € - 0,1049 € 42834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
3.5 mm
Nero
7.5 mm
0,0752 € - 0,1049 € 236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
3.5 mm
Nero
7.5 mm
0,0752 € - 0,1049 € 38606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
3.5 mm
Nero
7.5 mm
0,0752 € - 0,0801 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
0,0903 € - 0,0961 € 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
13.0 mm
0,1569 € - 0,1805 € 9469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.1 mm
0,16 € - 0,1841 € 1974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.6 mm
0,1569 € - 0,1805 € 16592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.1 mm
0,1569 € - 0,1805 € 2540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
1,0136 € - 1,0136 € Richiedi il lead time qui
2.1 mm
Naturale
PA
  • di 18
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016220

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016152

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
11938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016237

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 3.1 mm 3.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6

10161142

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,1187 €

Livelli di giacenza
2905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 50.0 mm 98.0 mm 57.0 mm Nylon 6/6

10072882

Fascia di prezzo
1,4988 € - 1,4025 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    98.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    57.0 mm
  • Diametro interno
    50.0 mm
  • Altezza flangia
    3.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella boccola
Rondella isolante svasata 3.1 mm 4.9 mm 8.2 mm Nylon

10065839

Fascia di prezzo
0,2478 € - 0,1926 €

Livelli di giacenza
108300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.2 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Tipo rondella
    Countersunk Insulation Washer
Rondella di spallamento 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10072790

Fascia di prezzo
0,3626 € - 0,3626 €

Livelli di giacenza
29960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    12.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    16.0 mm
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella boccola
Rondella di spallamento 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016145

Fascia di prezzo
0,0948 € - 0,0854 €

Livelli di giacenza
65274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016558

Fascia di prezzo
0,2416 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.7 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016183

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
34448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    4.6 mm
  • Diametro interno
    2.3 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 3.1 mm 3.5 mm 7.5 mm

10228883

Fascia di prezzo
0,1049 € - 0,0752 €

Livelli di giacenza
42834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.5 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    2.5 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 3.1 mm 3.5 mm 7.5 mm

10228975

Fascia di prezzo
0,1049 € - 0,0752 €

Livelli di giacenza
236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.5 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    2.5 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 3.1 mm 3.5 mm 7.5 mm

10229040

Fascia di prezzo
0,1049 € - 0,0752 €

Livelli di giacenza
38606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.5 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    1.3 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016282

Fascia di prezzo
0,0801 € - 0,0752 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016473

Fascia di prezzo
0,0961 € - 0,0903 €

Livelli di giacenza
26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    13.0 mm
  • Diametro interno
    6.6 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016091

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
9469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016176

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
1974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    4.6 mm
  • Diametro interno
    2.3 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016121

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
16592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016206

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
2540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 20.0 mm PA

10138014

Fascia di prezzo
1,0136 € - 1,0136 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    13.9 mm
  • Diametro esterno flangia
    30.0 mm
  • Diametro esterno base
    24.0 mm
  • Diametro interno
    20.0 mm
  • Altezza flangia
    2.1 mm