Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Lunghezza sotto la testa | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2053 € - 0,2691 € | 35800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
| 10137932 | 0,3568 € - 0,3568 € | 16710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Naturale
|
PA
|
|
|
|
| 0,112 € - 0,1557 € | 25492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Nero
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1032 € - 0,1444 € | 62754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,115 € - 0,16 € | 64532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Naturale
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1298 € - 0,1685 € | 34936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Naturale
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1171 € - 0,1642 € | 6016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,044 € - 0,0572 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,112 € - 0,1784 € | 53250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,1049 € | 1819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.055 in
1.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1002 € - 0,1066 € | 3464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 57780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 5676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,1598 € - 0,1702 € | Richiedi il lead time qui |
0.102 in
2.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3186 € - 0,3965 € | 3797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,1148 € - 0,16 € | 15062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Nero
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4456 € - 0,4638 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1312 € - 0,139 € | 1364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0783 € - 0,0783 € | 6164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Naturale
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,2166 € | 4660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.024 in
0.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nero
|
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare