Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
356 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Lunghezza sotto la testa Diametro esterno massimo Acquista
0,211 € - 0,2416 € 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
9.1 mm
Naturale
Nylon 6/6
15.7 mm
0,1121 € - 0,1557 € 13537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
9.9 mm
Naturale
15.0 mm
0,1569 € - 0,1805 € 9469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.1 mm
0,16 € - 0,1841 € 1974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.6 mm
0,0784 € - 0,1244 € 40851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
3.5 mm
Nero
6.0 mm
0,1569 € - 0,1805 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
0,1298 € - 0,1685 € 93101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
10.9 mm
Naturale
18.0 mm
0,0752 € - 0,0801 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
0,0974 € - 0,1356 € 9423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
7.9 mm
Naturale
15.0 mm
0,1569 € - 0,1805 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
0,0783 € - 0,0783 € 6164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
3.9 mm
Naturale
10.0 mm
0,1148 € - 0,16 € 15062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.5 mm
Nero
12.0 mm
0,1472 € - 0,2039 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
9.7 mm
Nero
15.7 mm
0,0878 € - 0,1225 € Richiedi il lead time qui
4.5 mm
3.9 mm
Nero
7.5 mm
0,2337 € - 0,3016 € 17953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
12.8 mm
Nero
25.0 mm
0,1444 € - 0,1883 € 1062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
16.0 mm
Nero
20.0 mm
0,1529 € - 0,1997 € 4679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
10.0 mm
Nero
16.0 mm
0,1171 € - 0,1642 € 5996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.2 mm
Nero
12.0 mm
0,143 € - 0,143 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
3.5 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
5.5 mm
0,1569 € - 0,1805 € 57780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
4.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
7.4 mm
  • di 18
Rondella di spallamento 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016558

Fascia di prezzo
0,2416 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.7 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella isolante 5.2 mm 9.9 mm 15.0 mm

10055021

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
13537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016091

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
9469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016176

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
1974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    4.6 mm
  • Diametro interno
    2.3 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 3.1 mm 3.5 mm 6.0 mm

10098905

Fascia di prezzo
0,1244 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
40851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    1.3 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10016268

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.4 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella isolante 8.2 mm 10.9 mm 18.0 mm

10055106

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
93101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    10.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016251

Fascia di prezzo
0,0801 € - 0,0752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella isolante 3.1 mm 7.9 mm 15.0 mm

10054918

Fascia di prezzo
0,1356 € - 0,0974 €

Livelli di giacenza
9423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016220

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella isolante 2.6 mm 3.9 mm 10.0 mm

10054864

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0783 €

Livelli di giacenza
6164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.0 mm
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 6.2 mm 6.5 mm 12.0 mm

10228944

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
15062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Altezza flangia
    4.0 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm

10228913

Fascia di prezzo
0,2039 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.7 mm
  • Diametro interno
    4.5 mm
  • Altezza flangia
    8.0 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 3.1 mm 3.9 mm 7.5 mm

10229002

Fascia di prezzo
0,1225 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.5 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    4.5 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 8.5 mm 12.8 mm 25.0 mm

10229071

Fascia di prezzo
0,3016 € - 0,2337 €

Livelli di giacenza
17953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    12.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    25.0 mm
  • Diametro interno
    8.5 mm
  • Altezza flangia
    9.0 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 12.5 mm 16.0 mm 20.0 mm

10229149

Fascia di prezzo
0,1883 € - 0,1444 €

Livelli di giacenza
1062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    16.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    20.0 mm
  • Diametro interno
    12.5 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 6.4 mm 10.0 mm 16.0 mm

10229033

Fascia di prezzo
0,1997 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
4679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    10.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    16.0 mm
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Altezza flangia
    2.3 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 5.2 mm 6.2 mm 12.0 mm

10229101

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1171 €

Livelli di giacenza
5996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    10.0 mm
  • Tipo rondella
    Manicotto isolante
Rondella di spallamento 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160954

Fascia di prezzo
0,143 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    5.5 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Tipo rondella
    Insulation Washer
Rondella di spallamento 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016350

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
57780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.4 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante