Le boccole per guaina vengono utilizzate per sigillare in posizione la guaina di protezione sul relativo tubo. Questo previene danni e perdite e protegge i tubi dall'usura, dalla pressione e dalla corrosione.
Materiale: Alluminio Colore: Alluminio Codice Serie: SR1098
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | L | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1089 € - 2,1089 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6368 € - 2,6368 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,4622 € - 2,4622 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,1738 € - 2,1738 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,4041 € - 2,4041 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,58 € - 2,8666 € | 1447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,3968 € - 3,7364 € | 897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,0783 € - 1,1861 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,766 € - 1,9622 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8771 € - 2,0857 € | 1297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,6364 € - 4,00 € | 797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,7117 € - 1,9018 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare