Menu Ricerca

Boccole universali per cavi

Disponibile

Boccole universali progettate per proteggere fili, cavi, tubi e altri oggetti di forma irregolare dagli spigoli vivi e non rifiniti dei pannelli.

La boccola contribuisce ad assorbire urti e vibrazioni e beneficia di proprietà isolanti. Le lamelle lungo il diametro della boccola consentono di adattarsi a varie dimensioni, garantendo al contempo un aspetto pulito e rifinito.

L'installazione è semplice e veloce: basta esercitare una pressione con la punta delle dita per far scattare la boccola in posizione. Non sono necessari attrezzi.

  • Materiali: nylon 6/6 stabilizzato al calore o nylon 6/6
  • Colori: bianco e nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro approssimativo alloggiamento cavo Diametro foro compatibile Acquista
0,0955 € - 0,1146 € 453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.6 mm
12.7 mm
0,5296 € - 0,5583 € 2481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
34.9 mm
10021613 0,1256 € - 0,1519 € 574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,0421 € - 1,2172 € 12103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.9 mm
38.1 mm
0,1104 € - 0,1339 € Richiedi il lead time qui
0,1478 € - 0,1699 € 432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1044 € - 0,1265 € 4364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1602 € - 0,1837 € Richiedi il lead time qui
0,5188 € - 0,5771 € 3593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,9488 € - 1,1124 € 1542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
34.9 mm
0,0812 € - 0,1115 € 463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10261972 0,6875 € - 0,8038 € 3621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
27.8 mm
0,1768 € - 0,2017 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1906 € - 0,2183 € 9397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,6115 € - 0,6115 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
34.9 mm
0,7622 € - 0,8899 € Richiedi il lead time qui
23.8 mm
31.8 mm
0,4335 € - 0,4335 € 590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
15.9 mm
0,3305 € - 0,7721 € 1785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,3274 € - 0,3551 € 4199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,0954 € - 0,1177 € 2490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.9 mm
19.1 mm
  • di 2
Boccole a scatto Universale 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm Nylon

10261620

Fascia di prezzo
0,1146 € - 0,0955 €

Livelli di giacenza
453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    7.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    12.7 mm
  • Diametro testa
    15.2 mm
  • Altezza totale
    13.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Boccole a scatto Chiuso 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm Nylon

10380376

Fascia di prezzo
0,5583 € - 0,5296 €

Livelli di giacenza
2481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    25.4 mm
  • Diametro foro compatibile
    34.9 mm
  • Diametro testa
    37.8 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Boccole a scatto Universale 1.6 mm Nylon 6/6

10021613

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,1256 €

Livelli di giacenza
574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
Boccole a scatto Aperto/chiuso 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

10262009

Fascia di prezzo
1,2172 € - 1,0421 €

Livelli di giacenza
12103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    26.9 mm
  • Diametro foro compatibile
    38.1 mm
  • Diametro testa
    40.1 mm
  • Altezza totale
    10.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Boccole a scatto Universale 1.6 mm Nylon 6/6

10021583

Fascia di prezzo
0,1339 € - 0,1104 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.2 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
Boccole a scatto Universale PA

10021668

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    9.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Boccole a scatto Universale PA

10021651

Fascia di prezzo
0,1265 € - 0,1044 €

Livelli di giacenza
4364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Boccole a scatto Universale PA

10021675

Fascia di prezzo
0,1837 € - 0,1602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Boccole a scatto Universale 3.2 mm Nylon 6/6

10021590

Fascia di prezzo
0,5771 € - 0,5188 €

Livelli di giacenza
3593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    37.8 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
Boccole a scatto Aperto/chiuso 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

10261996

Fascia di prezzo
1,1124 € - 0,9488 €

Livelli di giacenza
1542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    25.4 mm
  • Diametro foro compatibile
    34.9 mm
  • Diametro testa
    37.3 mm
  • Altezza totale
    10.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Boccole a scatto Universale 3.2 mm Nylon 6/6

10021644

Fascia di prezzo
0,1115 € - 0,0812 €

Livelli di giacenza
463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.2 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    9.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
Boccole a scatto Aperto/chiuso 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm PA

10261972

Fascia di prezzo
0,8038 € - 0,6875 €

Livelli di giacenza
3621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    20.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    27.8 mm
  • Diametro testa
    30.2 mm
  • Altezza totale
    10.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Boccole a scatto Universale 1.6 mm Nylon 6/6

10021620

Fascia di prezzo
0,2017 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    21.4 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
Boccole a scatto Universale 1.6 mm Nylon 6/6

10021637

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
9397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    23.8 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
Boccole a scatto Universale 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Nylon

10261675

Fascia di prezzo
0,6115 € - 0,6115 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    25.4 mm
  • Diametro foro compatibile
    34.9 mm
  • Diametro testa
    37.8 mm
  • Altezza totale
    14.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Boccole a scatto Aperto 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Fascia di prezzo
0,8899 € - 0,7622 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    23.8 mm
  • Diametro foro compatibile
    31.8 mm
  • Diametro testa
    37.3 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Boccole a scatto Aperto/chiuso 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm PA

10261934

Fascia di prezzo
0,4335 € - 0,4335 €

Livelli di giacenza
590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    11.1 mm
  • Diametro foro compatibile
    15.9 mm
  • Diametro testa
    18.2 mm
  • Altezza totale
    10.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Boccole a scatto Universale PA

10021682

Fascia di prezzo
0,7721 € - 0,3305 €

Livelli di giacenza
1785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Boccole a scatto Universale 3.2 mm Nylon 6/6

10021606

Fascia di prezzo
0,3551 € - 0,3274 €

Livelli di giacenza
4199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    40.9 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    11.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
Boccole a scatto Chiuso 19.1 mm 0.125 in 9.9 mm Nylon 6

10361245

Fascia di prezzo
0,1177 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
2490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    9.9 mm
  • Diametro foro compatibile
    19.1 mm
  • Diametro testa
    21.4 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    9.9 mm