Boccole universali progettate per proteggere fili, cavi, tubi e altri oggetti di forma irregolare dagli spigoli vivi e non rifiniti dei pannelli.
La boccola contribuisce ad assorbire urti e vibrazioni e beneficia di proprietà isolanti. Le lamelle lungo il diametro della boccola consentono di adattarsi a varie dimensioni, garantendo al contempo un aspetto pulito e rifinito.
L'installazione è semplice e veloce: basta esercitare una pressione con la punta delle dita per far scattare la boccola in posizione. Non sono necessari attrezzi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro approssimativo alloggiamento cavo | Diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1602 € - 0,1837 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 0,1478 € - 0,1699 € | 432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,0812 € - 0,1115 € | 463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,3274 € - 0,3551 € | 4199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,6115 € - 0,6115 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,5188 € - 0,5771 € | 3593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,5296 € - 0,5583 € | 2481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,3305 € - 0,7721 € | 1785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,0421 € - 1,2172 € | 12103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,9488 € - 1,1124 € | 1542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1044 € - 0,1265 € | 4364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,1104 € - 0,1339 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 0,1768 € - 0,2017 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 10261972 | 0,6875 € - 0,8038 € | 3621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
| 0,0955 € - 0,1146 € | 453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1143 € - 0,1412 € | 11131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,4335 € - 0,4335 € | 590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 10021613 | 0,1256 € - 0,1519 € | 574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
| 0,7622 € - 0,8899 € | Richiedi il lead time qui |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1906 € - 0,2183 € | 9397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare