Bulloni a occhiello per mascheratura sono dotati di un occhiello su un'estremità e sono comunemente utilizzati con ganci o altri sistemi di sospensione. Utilizzati come soluzione a sospensione durante le attività di verniciatura, rivestimento e/o sabbiatura Il silicone conico fornisce una tenuta ermetica al componente, mentre un inserto filettato fissa l'articolo.
Materiale: Silicone Colore: Marrone, Rosso, Viola, Verde, Bianco, Giallo, Arancione, Trasparente, Rosa Codice Serie: SRF0062
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | D | Colore | Materiale | H | L | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4213 € - 5,0847 € | 3283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.866 in
22.0 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
2,6568 € - 5,5794 € | 1730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Rosso
|
Silicone
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
0,89 € - 1,8689 € | 9180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.433 in
11.0 mm
|
Trasparente
|
Silicone
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
3,4814 € - 7,311 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
1.102 in
28.0 mm
|
Marrone
|
Silicone
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
1,2276 € - 2,5781 € | 1430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.433 in
11.0 mm
|
Arancione
|
Silicone
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
2,5391 € - 5,332 € | 4009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
0.906 in
23.0 mm
|
Viola
|
Silicone
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
1,4135 € - 2,9683 € | 6003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
1,6621 € - 3,4905 € | 4090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bianco
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,7774 € - 1,6326 € | 3839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rosa
|
Silicone
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare