Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I dadi di spallamento, noti anche come viti di spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla a sezione liscia tra la testa e la parte filettata della vite. La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.
Diminuiscono la concentrazione delle sollecitazioni e riducono la probabilità di danni o guasti. Sono anche durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici. Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.
La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone. La forma a testa esagonale consente una semplice applicazione della coppia di serraggio con una chiave o una bussola, garantendo un collegamento saldo e sicuro. Sono ampiamente utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, industriale, elettronico e delle costruzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | l2 | H1 | Materiale | d1 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,14 € - 5,916 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
50.0
|
Filettatura standard
|
||
| 1,61 € - 2,304 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
32.0
|
Filettatura standard
|
||
| 1,06 € - 1,518 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
25.0
|
Filettatura standard
|
||
| 11,76 € - 16,806 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
110.0
|
Filettatura standard
|
||
| 16,58 € - 23,688 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
120.0
|
Filettatura standard
|
||
| 2,98 € - 4,254 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Acciaio
|
M14
|
35.0
|
Filettatura standard
|
||
| 6,94 € - 9,918 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
80.0
|
Filettatura standard
|
||
| 9,09 € - 12,99 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
60.0
|
Filettatura standard
|
||
| 4,55 € - 6,504 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
60.0
|
Filettatura standard
|
||
| 3,98 € - 5,688 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
55.0
|
Filettatura standard
|
||
| 2,33 € - 3,33 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
30.0
|
Filettatura standard
|
||
| 1,92 € - 2,736 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
50.0
|
Filettatura standard
|
||
| 6,01 € - 8,58 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
75.0
|
Filettatura standard
|
||
| 2,69 € - 3,84 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
35.0
|
Filettatura standard
|
||
| 2,61 € - 3,732 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
45.0
|
Filettatura standard
|
||
| 13,35 € - 19,074 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
120.0
|
Filettatura standard
|
||
| 3,97 € - 5,676 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
45.0
|
Filettatura standard
|
||
| 4,83 € - 6,90 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
Acciaio
|
M14
|
55.0
|
Filettatura standard
|
||
| 1,34 € - 1,908 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
40.0
|
Filettatura standard
|
||
| 3,26 € - 4,662 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
40.0
|
Filettatura standard