I dadi di spallamento, noti anche come viti di spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla a sezione liscia tra la testa e la parte filettata della vite. La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.
Diminuiscono la concentrazione delle sollecitazioni e riducono la probabilità di danni o guasti. Sono anche durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici. Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.
La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone. La forma a testa esagonale consente una semplice applicazione della coppia di serraggio con una chiave o una bussola, garantendo un collegamento saldo e sicuro. Sono ampiamente utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, industriale, elettronico e delle costruzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | l2 | H1 | Materiale | d1 | l1 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,47 € - 4,956 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acciaio inossidabile 303
|
M8
|
40.0
|
Long Thread
|
||
16,43 € - 23,472 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
120.0
|
Filettatura standard
|
||
17,51 € - 25,008 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
80.0
|
Filettatura standard
|
||
15,44 € - 22,05 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
100.0
|
Filettatura standard
|
||
13,25 € - 18,93 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
100.0
|
Filettatura standard
|
||
5,47 € - 7,812 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
60.0
|
Filettatura standard
|
||
4,59 € - 6,564 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Acciaio
|
M14
|
50.0
|
Filettatura standard
|
||
4,57 € - 6,534 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
60.0
|
Filettatura standard
|
||
1,90 € - 2,712 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
40.0
|
Filettatura standard
|
||
5,63 € - 8,046 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
70.0
|
Filettatura standard
|
||
22,73 € - 32,466 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
120.0
|
Filettatura standard
|
||
11,06 € - 15,804 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
70.0
|
Filettatura standard
|
||
10,10 € - 14,424 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
80.0
|
Filettatura standard
|
||
8,98 € - 12,834 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
90.0
|
Filettatura standard
|
||
17,87 € - 25,53 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
130.0
|
Filettatura standard
|
||
4,43 € - 6,324 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
20.5
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
M12
|
40.0
|
Long Thread
|
||
5,52 € - 7,884 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
22.5
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
M12
|
55.0
|
Long Thread
|
||
6,88 € - 9,834 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
25.0
|
11.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
M16
|
45.0
|
Long Thread
|
||
8,98 € - 12,834 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
22.5
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
M12
|
80.0
|
Long Thread
|
||
9,24 € - 13,20 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
11.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
M16
|
60.0
|
Long Thread
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare