Bulloni di bloccaggio - Supporto cilindrico
Codice Serie: SR6566
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro pin | Diametro manopola | Altezza manopola | Lunghezza serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4416 € - 11,6018 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 11,1449 € - 13,1859 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 19,592 € - 24,4828 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 12,3503 € - 12,3503 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 12,4339 € - 15,5211 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 9,9785 € - 11,982 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 10,6097 € - 12,1662 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 12,6334 € - 15,7665 € | 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 9,5743 € - 11,9821 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 19,5204 € - 24,4006 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 11,064 € - 13,0443 € | 263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 14,0283 € - 16,1741 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 13,3415 € - 16,6276 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 20,1354 € - 25,1692 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 12,7648 € - 15,3104 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 14,703 € - 16,3367 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,0844 € - 14,5173 € | 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 13,8663 € - 16,0025 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 10,3025 € - 12,1662 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 11,356 € - 13,4267 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare