Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le cinghie sono utilizzate per raccogliere insieme gruppi di tubi idraulici o i cavi. Disponibili in varie lunghezze. Possono essere utilizzate più volte, a seconda dello scopo. Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Lunghezza | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
31.496 in
800.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
196.85 in
5000.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
23.622 in
600.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare