Menu Ricerca

Calotte per flange

Disponibile

Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Diametro Nominale h Classe pressione nominale Acquista
2,5966 € - 15,6212 € 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
2,1103 € - 4,4316 € 1220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
4,7072 € - 28,2987 € 203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
3,0965 € - 3,5408 € 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
2,6938 € - 16,135 € Richiedi il lead time qui
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
2,3511 € - 4,9373 € 1004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
5,9985 € - 6,9983 € 371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
8,5673 € - 10,0392 € 154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
4,5961 € - 27,4794 € 441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
1,3568 € - 2,8909 € 253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
2,7493 € - 3,0548 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
3,4853 € - 20,8977 € 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
140.0 mm
DN 32
16.0 mm
16
1,3101 € - 2,7274 € 1963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
2,3227 € - 4,848 € 918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
3,4158 € - 20,495 € 4779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
2,6382 € - 15,8017 € 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
2,5966 € - 15,6212 € 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
105.0 mm
DN 20
16.0 mm
40
9,6643 € - 11,2889 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
3,2909 € - 3,6935 € 279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
165.1 mm
2"
25.4 mm
600
3,3325 € - 19,9674 € 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
  • di 8
Copertura per flange 105.0 mm 14.0 mm PE Giallo

10232002

Fascia di prezzo
15,6212 € - 2,5966 €

Livelli di giacenza
146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    105.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 20
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 95.2 mm 14.2 mm PE Giallo

10073803

Fascia di prezzo
4,4316 € - 2,1103 €

Livelli di giacenza
1220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diametro Nominale
    1/2"
  • Classe pressione nominale
    40
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 185.0 mm 15.0 mm PE Giallo

10231975

Fascia di prezzo
28,2987 € - 4,7072 €

Livelli di giacenza
203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 65
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 165.5 mm 22.5 mm PE Giallo

10230756

Fascia di prezzo
3,5408 € - 3,0965 €

Livelli di giacenza
109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Diametro Nominale
    2"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 115.0 mm 16.0 mm PE Giallo

10232620

Fascia di prezzo
16,135 € - 2,6938 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 25
  • Classe pressione nominale
    40
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 108.0 mm 14.2 mm PE Giallo

10073827

Fascia di prezzo
4,9373 € - 2,3511 €

Livelli di giacenza
1004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diametro Nominale
    1"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 228.6 mm 23.9 mm PE Giallo

10230725

Fascia di prezzo
6,9983 € - 5,9985 €

Livelli di giacenza
371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Diametro Nominale
    4"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 279.4 mm 25.4 mm PE Giallo

10230718

Fascia di prezzo
10,0392 € - 8,5673 €

Livelli di giacenza
154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Diametro Nominale
    6"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 165.0 mm 17.0 mm PE Giallo

10231968

Fascia di prezzo
27,4794 € - 4,5961 €

Livelli di giacenza
441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 50
  • Classe pressione nominale
    40
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 100.2 mm 12.2 mm PE Giallo

10073810

Fascia di prezzo
2,8909 € - 1,3568 €

Livelli di giacenza
253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Diametro Nominale
    DN 25
  • Classe pressione nominale
    6
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 127.0 mm 17.5 mm PE Giallo

10230794

Fascia di prezzo
3,0548 € - 2,7493 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/2"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 140.0 mm 16.0 mm PE Giallo

10232668

Fascia di prezzo
20,8977 € - 3,4853 €

Livelli di giacenza
76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    140.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 32
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 90.0 mm 12.0 mm PE Giallo

10073797

Fascia di prezzo
2,7274 € - 1,3101 €

Livelli di giacenza
1963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 20
  • Classe pressione nominale
    6
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 150.5 mm 15.0 mm PE Giallo

10073841

Fascia di prezzo
4,848 € - 2,3227 €

Livelli di giacenza
918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 40
  • Standard di
    DIN
  • Colore
    Giallo
Copertura per flange 140.0 mm 14.0 mm PE Giallo

10231951

Fascia di prezzo
20,495 € - 3,4158 €

Livelli di giacenza
4779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 32
  • Standard di
    DIN
  • Colore
    Giallo
Copertura per flange 115.0 mm 14.0 mm PE Giallo

10231944

Fascia di prezzo
15,8017 € - 2,6382 €

Livelli di giacenza
146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 25
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 105.0 mm 16.0 mm PE Giallo

10232613

Fascia di prezzo
15,6212 € - 2,5966 €

Livelli di giacenza
114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    105.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 20
  • Classe pressione nominale
    40
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 381.0 mm 55.6 mm PE Giallo

10230275

Fascia di prezzo
11,2889 € - 9,6643 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  • Diametro Nominale
    6"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 165.1 mm 25.4 mm PE Giallo

10232828

Fascia di prezzo
3,6935 € - 3,2909 €

Livelli di giacenza
279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    165.1 mm
  • h
    25.4 mm
  • Diametro Nominale
    2"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 130.0 mm 11.0 mm PE Giallo

10232644

Fascia di prezzo
19,9674 € - 3,3325 €

Livelli di giacenza
89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 40
  • Classe pressione nominale
    6
  • Standard di
    DIN