Menu Ricerca

Canalina flessibile

Disponibile

La canalina flessibile è un prodotto versatile per la gestione dei cavi. Disponibile nelle versioni con base adesiva o per montaggio a vite, offre una maggiore flessibilità nell'applicazione.

Codice Serie: SR1732

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Lunghezza totale Altezza interno Larghezza totale Metodo di montaggio Acquista
3,9518 € - 3,9518 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Screw
3,2783 € - 3,2783 € Richiedi il lead time qui
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Screw
3,8743 € - 3,8743 € 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Adhesive
5,1748 € - 5,1748 € 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Adhesive
11,4877 € - 11,4877 € 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Adhesive
5,61 € - 5,61 € 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Screw
9,1197 € - 9,1197 € Richiedi il lead time qui
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Adhesive
3,6479 € - 3,6479 € 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Screw
9,8834 € - 9,8834 € 483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Screw
4,5111 € - 4,5111 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Adhesive
6,1231 € - 6,1231 € Richiedi il lead time qui
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Adhesive
4,9605 € - 4,9605 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Screw
74,229 € - 86,5821 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.8 m
9.1 mm
Adhesive
147,6567 € - 163,5886 € Richiedi il lead time qui
1.8 m
7.6 mm
Adhesive
9,1197 € - 9,1197 € Richiedi il lead time qui
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Screw
7,0308 € - 7,0308 € Richiedi il lead time qui
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Adhesive
411,4686 € - 411,4686 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
2 m
76.2 mm
Vite
179,3059 € - 224,1052 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
1828.8 mm
10.2 mm
20.6 mm
Adesivo
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
1828.8 mm
14.7 mm
25.1 mm
Adesivo
10173619 386,8008 € - 400,8259 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
1828.8 mm
20.8 mm
38.4 mm
Adesivo
  • di 2
Canalina flessibile Vite 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169025

Fascia di prezzo
3,9518 € - 3,9518 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Screw
  • Altezza interno
    17.9 mm
  • Larghezza interna
    17.9 mm
Canalina flessibile;Grigio;500.0 mm;(L)

10168981

Fascia di prezzo
3,2783 € - 3,2783 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Screw
  • Altezza interno
    10.5 mm
  • Larghezza interna
    10.5 mm
Canalina flessibile;Grigio;500.0 mm;(L)

10168998

Fascia di prezzo
3,8743 € - 3,8743 €

Livelli di giacenza
112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza interno
    10.5 mm
Canalina flessibile Adesivo 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169032

Fascia di prezzo
5,1748 € - 5,1748 €

Livelli di giacenza
79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza interno
    17.9 mm
Canalina flessibile Adesivo 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169117

Fascia di prezzo
11,4877 € - 11,4877 €

Livelli di giacenza
64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza interno
    45.2 mm
Canalina flessibile Vite 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169063

Fascia di prezzo
5,61 € - 5,61 €

Livelli di giacenza
1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Screw
  • Altezza interno
    26.8 mm
  • Larghezza interna
    26.8 mm
Canalina flessibile Adesivo 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169094

Fascia di prezzo
9,1197 € - 9,1197 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza interno
    36.3 mm
Canalina flessibile Vite 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169001

Fascia di prezzo
3,6479 € - 3,6479 €

Livelli di giacenza
111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Screw
  • Altezza interno
    13.6 mm
  • Larghezza interna
    13.6 mm
Canalina flessibile Vite 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169087

Fascia di prezzo
9,8834 € - 9,8834 €

Livelli di giacenza
483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Screw
  • Altezza interno
    36.3 mm
  • Larghezza interna
    36.3 mm
Canalina flessibile Adesivo 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169018

Fascia di prezzo
4,5111 € - 4,5111 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza interno
    13.6 mm
Canalina flessibile Adesivo 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169056

Fascia di prezzo
6,1231 € - 6,1231 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza interno
    22.4 mm
Canalina flessibile Vite 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169049

Fascia di prezzo
4,9605 € - 4,9605 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Screw
  • Altezza interno
    22.4 mm
  • Larghezza interna
    22.4 mm
Canalina flessibile Adesivo 1828.8 mm UL94 V-0 PVC Marrone chiaro

10170359

Fascia di prezzo
86,5821 € - 74,229 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Lunghezza totale
    1.8 m
Canalina flessibile Adesivo 1.8 m UL94 V-0 PVC Marrone chiaro

10170342

Fascia di prezzo
163,5886 € - 147,6567 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Lunghezza totale
    1.8 m
Canalina flessibile Vite 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169100

Fascia di prezzo
9,1197 € - 9,1197 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Screw
  • Altezza interno
    45.2 mm
  • Larghezza interna
    45.2 mm
Canalina flessibile Adesivo 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

10169070

Fascia di prezzo
7,0308 € - 7,0308 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza interno
    26.8 mm
Canalina flessibile Vite 2 m PVC Grigio

10174326

Fascia di prezzo
411,4686 € - 411,4686 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Altezza interno
    76.2 mm
  • Larghezza interna
    38.1 mm
Canalina flessibile Adesivo 1828.8 mm UL94 V-0 PVC Bianco

10173626

Fascia di prezzo
224,1052 € - 179,3059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza interno
    10.2 mm
Canalina flessibile Adesivo 1828.8 mm UL94 V-0 PVC Bianco

10562192


Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza interno
    14.7 mm
Canalina flessibile Adesivo 1828.8 mm UL94 V-0 PVC Bianco

10173619

Fascia di prezzo
400,8259 € - 386,8008 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza interno
    20.8 mm