Menu Ricerca

Cappucci a rimozione rapida

Disponibile

I tappi a rilascio rapido sono progettati per tappare le serie ISO A e ISO B. Proteggono i tubi flessibili, i raccordi e i tubi da contaminazione, sporco, umidità e corrosione. Possono resistere a temperature da -40 C fino a 135 C.Un cappuccio a rilascio rapido utilizzato nelle applicazioni idrauliche. La variante femmina è adatta a coprire raccordi a rimozione rapida ISO 7241-1 delle serie A e B.

  • Progettato per rimanere ancorato al tubo
  • Protezione dall'ingresso di sporco e umidità e resistenza alla corrosione.
Materiale: TPE Colore: Blu, Verde, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1181

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
40 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura d2 d1 Filettatura standard Acquista
0,7884 € - 0,7884 € 6257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/8 in
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
1,4476 € - 1,4476 € 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 in
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
0,8388 € - 0,8388 € Richiedi il lead time qui
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7626 € - 0,7626 € 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,7626 € - 0,7626 € 206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4 in
20.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4476 € - 1,4476 € Richiedi il lead time qui
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7626 € - 0,7626 € 162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,8388 € - 0,8388 € Richiedi il lead time qui
1/2 in
28.0 mm
24.3 mm
ISO A
1,4476 € - 1,4476 € Richiedi il lead time qui
1 in
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
0,8388 € - 0,8388 € 672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Richiedi il lead time qui
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8388 € - 0,8388 € 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7626 € - 0,7626 € 741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,7884 € - 0,7884 € 552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/8 in
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,7626 € - 0,7626 € 485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,1684 € - 1,1684 € 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,8388 € - 0,8388 € 675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
  • di 2
Cappuccio a rimozione rapida 3/8 in ISO A TPE Rosso

10288122

Fascia di prezzo
0,7884 € - 0,7884 €

Livelli di giacenza
6257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1 in ISO B TPE Rosso

10288207

Fascia di prezzo
1,4476 € - 1,4476 €

Livelli di giacenza
430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1/2 ISO B TPE Giallo

10293423

Fascia di prezzo
0,8388 € - 0,8388 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1/4 ISO B TPE Verde

10293508

Fascia di prezzo
0,7626 € - 0,7626 €

Livelli di giacenza
298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1/4 in ISO B TPE Rosso

10288160

Fascia di prezzo
0,7626 € - 0,7626 €

Livelli di giacenza
206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1 in ISO B TPE Giallo

10293447

Fascia di prezzo
1,4476 € - 1,4476 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1/2 ISO B TPE Verde

10293522


Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1/4 ISO B TPE Blu

10293607

Fascia di prezzo
0,7626 € - 0,7626 €

Livelli di giacenza
162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1/2 in ISO A TPE Rosso

10288139

Fascia di prezzo
0,8388 € - 0,8388 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    24.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1 in ISO A TPE Rosso

10288153

Fascia di prezzo
1,4476 € - 1,4476 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d2
    42.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1/2 ISO A TPE Giallo

10293379

Fascia di prezzo
0,8388 € - 0,8388 €

Livelli di giacenza
672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1/4 ISO A TPE Verde

10293454


Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 3/4 ISO B TPE Verde

10293539


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1/2 ISO A TPE Verde

10293478

Fascia di prezzo
0,8388 € - 0,8388 €

Livelli di giacenza
280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1/4 ISO A TPE Blu

10293553

Fascia di prezzo
0,7626 € - 0,7626 €

Livelli di giacenza
741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 3/8 in ISO B TPE Rosso

10288177

Fascia di prezzo
0,7884 € - 0,7884 €

Livelli di giacenza
552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1/4 ISO A TPE Giallo

10293355

Fascia di prezzo
0,7626 € - 0,7626 €

Livelli di giacenza
485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 3/4 ISO B TPE Giallo

10293430

Fascia di prezzo
1,1684 € - 1,1684 €

Livelli di giacenza
135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 3/8 ISO B TPE Verde

10293515


Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1/2 ISO B TPE Blu

10293621

Fascia di prezzo
0,8388 € - 0,8388 €

Livelli di giacenza
675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE