Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi a rilascio rapido sono progettati per tappare le serie ISO A e ISO B. Proteggono i tubi flessibili, i raccordi e i tubi da contaminazione, sporco, umidità e corrosione. Possono resistere a temperature da -40 C fino a 135 C.Un cappuccio a rilascio rapido utilizzato nelle applicazioni idrauliche. La variante femmina è adatta a coprire raccordi a rimozione rapida ISO 7241-1 delle serie A e B.
Materiale: TPE Colore: Blu, Verde, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1181
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione | d2 | d1 | Filettatura standard | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4123 € - 1,4123 € | 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
1,1399 € - 1,1399 € | 323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
0,7692 € - 0,7692 € | 471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
1,4123 € - 1,4123 € | 445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
0,744 € - 0,744 € | 416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
1,4123 € - 1,4123 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
0,7692 € - 0,7692 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
0,744 € - 0,744 € | 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
0,744 € - 0,744 € | 741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
0,7692 € - 0,7692 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
|||
0,744 € - 0,744 € | 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
0,8184 € - 0,8184 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
Richiedi il lead time qui |
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
|||
1,1399 € - 1,1399 € | 503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
1,4123 € - 1,4123 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
0,8184 € - 0,8184 € | 672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
1,4123 € - 1,4123 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare